Schéma de câblage 1794-IB10XOB6, sortie

L'embase avec bornier de raccordement recommandée pour les sorties du module 1794-IB10XOB6 est la 1794-TB3. Vous trouverez ci-dessous un schéma de câblage pour l'embase 1794-TB3. L'embase avec bornier de raccordement compatible avec le module 1794-IB10XOB6 est la 1794-TB3S. Vous trouverez ci-dessous un schéma de câblage pour l'embase 1794-TB3S.
Schéma simplifié classique pour la sortie 0
1794IB10XOB6osch
Pour connecter le module 1794-IB10XOB6 à une embase avec bornier 1794-TB3 ou -TB3S, procédez comme suit :
  1. Connectez l'alimentation d'entrée ou de sortie associée au bornier de raccordement correspondant de la rangée 34-51 (C) comme indiqué dans le tableau ci-après. (Les borniers de raccordement d'alimentation 34 à 51 sont connectés ensemble en interne.)
  2. Connectez l'alimentation +24 V c.c. au bornier de raccordement 34 sur la rangée 34-51(C).
  3. Si vous voulez transmettre l'alimentation à l'embase avec bornier suivante, reliez le bornier de raccordement 51 (+24 V c.c.) de cette embase au bornier de raccordement 34 de l'embase suivante à l'aide d'un cavalier.
  4. Connectez les retours d'entrée ou de sortie associés au bornier de raccordement correspondant de la rangée 16-33 (B) comme indiqué dans le tableau ci-après. (Les retours sont connectés ensemble en interne.)
  5. Connectez le retour 24 V c.c. au bornier de raccordement 16 de la rangée 16-33 (B).
  6. Si vous voulez transmettre le retour 24 V c.c. à l'embase avec bornier suivante, reliez le bornier de raccordement 33 (retour) de cette embase et le bornier de raccordement 16 de l'embase suivante à l'aide d'un cavalier.
  7. Connectez les câbles d'entrée et de sortie individuels aux borniers de raccordement numérotés sur la rangée 00-15 (A) comme indiqué dans le tableau ci-après.
    CONSEIL: La consommation électrique totale de l'embase avec bornier de raccordement est limitée à 10 A. Des connexions d'alimentation distinctes seront peut-être nécessaires.
Câblage
1794IB10XOB6o
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal