Types de données (data types) définis par module (WebPak 3000)
Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module.
Type de données (data type) défini par le module : REL:WebPak3000_DC_Drive:I:0
Nom de membre | Bit du mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du DPI |
ConnectionStatus | DINT | Binaire | Etat de logique | |
InputsValid | DINT | Binaire | Entrées valides | |
DriveStatus1 | INT | Binaire | Etat du variateur 1 | |
DriveReady | 0 | BOOL | Décimal | Variateur prêt |
DriveRunning | 1 | BOOL | Décimal | Variateur en marche |
FaultActive | 2 | BOOL | Décimal | Défaut actif |
JoggingForward | 3 | BOOL | Décimal | Marche par à-coups en avant |
JoggingReverse | 4 | BOOL | Décimal | Marche par à-coups en arrière |
UnderWindActive | 5 | BOOL | Décimal | Sousbobinage actif |
StopInProgress | 6 | BOOL | Décimal | Arrêt en cours |
TensionOnActive | 7 | BOOL | Décimal | En traction actif |
StallTensionActive | 8 | BOOL | Décimal | Traction de calage active |
CurrentMemoryActive | 9 | BOOL | Décimal | Mémoire actuelle active |
CurrentLimit | 10 | BOOL | Décimal | Limite de courant |
AlarmActive | 11 | BOOL | Décimal | Alarme active |
CurrentSpeedActive | 12 | BOOL | Décimal | Vitesse actuelle active |
ParameterProcessError | 13 | BOOL | Décimal | Erreur paramètre de processus |
LevelDetect1Output | 14 | BOOL | Décimal | Sortie détection niveau 1 |
LevelDetect2Output | 15 | BOOL | Décimal | Sortie détection niveau 2 |
SpeedFeedback | INT | Décimal | Retour vitesse | |
CurrentFeedback | INT | Décimal | Retour Intensité | |
NetworkOutputRegister1 | INT | Décimal | Registre de sortie réseau 1 | |
NetworkOutputRegister2 | INT | Décimal | Registre de sortie réseau 2 | |
NetworkOutputRegister3 | INT | Décimal | Registre de sortie réseau 3 | |
UserDefinedData | DINT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur |
Type de données (data type) défini par le module : REL:WebPak3000_DC_Drive:O:0
Nom de membre | Bit du mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du DPI |
DriveControl | INT | Binaire | Contrôle du variateur | |
SectionRun | 0 | BOOL | Décimal | Marche de la section |
SectionStop | 1 | BOOL | Décimal | Arrêt de la section |
FaultReset | 2 | BOOL | Décimal | Réinitialisation après panne |
JogForward | 3 | BOOL | Décimal | Marche par à-coups avant |
JogReverse | 4 | BOOL | Décimal | Marche par à-coups arrière |
Underwind | 5 | BOOL | Décimal | Sous bobinage |
SlackTakeUp | 7 | BOOL | Décimal | Reprise de la traction |
TensionOn | 8 | BOOL | Décimal | En traction |
DiameterReset | 9 | BOOL | Décimal | Réinitialisation diamètre |
CurrentMemory | 10 | BOOL | Décimal | Mémoire actuelle |
MemorySave | 11 | BOOL | Décimal | Enregistrement mémoire |
CurrentSpeed | 12 | BOOL | Décimal | Vitesse actuelle |
DiameterSelect_A | 13 | BOOL | Décimal | Sélection de diamètre A |
DiameterSelect_B | 14 | BOOL | Décimal | Sélection de diamètre B |
SpeedTorqueReference | INT | Décimal | Référence Vitesse Couple | |
NetworkInputRegister1 | INT | Décimal | Registre d'entrée réseau 1 | |
NetworkInputRegister2 | INT | Décimal | Registre d'entrée réseau 2 | |
NetworkInputRegister3 | INT | Décimal | Registre d'entrée réseau 3 | |
Référence de champ | INT | Décimal | Référence de champ | |
UserDefinedData | DINT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur |
Fournir une réponse