Schéma de câblage 1794-IF4I

L'embase avec bornier de raccordement recommandée pour le module 1794-IF4I est la 1794-TB3. Vous trouverez ci-dessous un schéma de câblage pour l'embase 1794-TB3. Il existe d'autres embases avec bornier compatibles avec le module 1794-IF4I, notamment : 1794-TB3S, 1794-TB2, 1794-TB3T, 1794-TB3TS et 1794-TBN.
1794If4i
1794If4i2
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal