Canal 5 Filtre réjecteur incorrect

La valeur de filtre réjecteur que vous avez entrée pour la voie n'est pas correcte. Les valeurs de filtre réjecteur valides sont les suivantes : 242 Hz, 123 Hz, 62 Hz, 19,6 Hz et 16,7 Hz.
Entrez une valeur correcte et appliquez les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal