Schéma de câblage 1797-IBN16
Le 1797-IBN16 utilise le bornier de raccordement 1797-TB3 ou TB3S. Vous trouverez ci-dessous un schéma de câblage au bornier.
Entrées
Chaque entrée peut être effectuée à partir d'un capteur NAMUR ou d'un contact mécanique (si vous utilisez des entrées mécaniques). N'appliquez pas de signaux qui ne soient pas intrinsèquement fiables à ce module.
Toute utilisation d'un appareil électrique intrinsèquement fiable selon EN50020 doit être conforme aux directives et réglementations de la Communauté européenne.
Les voies de ce module sont connectées électriquement l'une à l'autre et possèdent une ligne plus commune.
IMPORTANT:
: lors de l'interconnexion de plusieurs lignes, vous devez tenir compte de la puissance totale cumulée et vérifier la sécurité intrinsèque.



Fournir une réponse