Types de données (data types) définis par module (PowerFlex 700S 2P via 20-COMM-C ou 20-COMM-E)
Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module. Ces valeurs s'appliquent aux trois classes de tension du variateur PowerFlex 700S 2P (c'est-à-dire, 200 V, 400 V et 600 V).
Types de données (data types) d'entrée
Format de communication : Données
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_12Bytes:I:0 |
2 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_20Bytes:I:0 |
4 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_28Bytes:I:0 |
6 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_36Bytes:I:0 |
8 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_44Bytes:I:0 |
Nom de membre | Bit du mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du DPI |
LogicStatus | INT | Binaire | Etat de logique | |
Actif | 0 | BOOL | Décimal | Activé |
Exécution | 1 | BOOL | Décimal | Exécution |
CommandDir | 2 | BOOL | Décimal | Sens commandé |
ActualDir | 3 | BOOL | Décimal | Sens réel |
Accélération | 4 | BOOL | Décimal | Accélération |
Décélération | 5 | BOOL | Décimal | Décélération |
Marche par à-coups | 6 | BOOL | Décimal | Marche par à-coups |
Anormal | 7 | BOOL | Décimal | Anormal |
Alarme | 8 | BOOL | Décimal | Alarme |
FlashMode | 9 | BOOL | Décimal | Mode Flash |
RunReady | 10 | BOOL | Décimal | Prêt à fonctionner |
AtLimit | 11 | BOOL | Décimal | En limite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Décimal | Interrupteur de perte de tachymètre |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Décimal | A la vitesse zéro |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Décimal | A la vitesse du point de consigne |
EnableOn | 15 | BOOL | Décimal | Activation |
SpeedFeedback | DINT | Décimal | Retour vitesse | |
UserDefinedData | DINT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur |
Types de données (data types) de sortie
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_8Bytes:O:0 |
2 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_16Bytes:O:0 |
4 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_24Bytes:O:0 |
6 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_32Bytes:O:0 |
8 | AB:PowerFlex700S2P_Drive_40Bytes:O:0 |
Nom de membre | Bit du mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du DPI |
LogicCommand | INT | Binaire | Commande logique | |
NormalStop | 0 | BOOL | Décimal | Arrêt |
Démarrer | 1 | BOOL | Décimal | Démarrer |
Jog1 | 2 | BOOL | Décimal | A-coups 1 |
ClearFault | 3 | BOOL | Décimal | Supprimer défaut |
UnipolFwd | 4 | BOOL | Décimal | Unipolarité vers l'avant |
UnipolRev | 5 | BOOL | Décimal | Unipolarité vers l'arrière |
Jog2 | 7 | BOOL | Décimal | A-coups 2 |
Arrêt en limitation d'intensité | 8 | BOOL | Décimal | Arrêt en limitation d'intensité |
CoastStop | 9 | BOOL | Décimal | Arrêt en roue libre |
SpdRefSel1 | 12 | BOOL | Décimal | Spd Ref Sel 1 |
SpdRefSel2 | 13 | BOOL | Décimal | Spd Ref Sel 2 |
SpdRefSel3 | 14 | BOOL | Décimal | Spd Ref Sel 3 |
SpeedReference | DINT | Décimal | Référence de vitesse | |
UserDefinedData | DINT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur |
Fournir une réponse