Types de données (data types) définis par module (1794-IE4XOE2/B)

Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par Module pour le module d'entrées analogiques 1794-IE4XOE2/B. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL:
les modules FLEX I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. Cela peut diminuer les performances avec certaines instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IE4XOE2:I:1
Series B
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Défaut
DINT
Binaire
Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée
0 = Données correctes
1 = Données non valides - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 bits les plus bas prennent la valeur 1.
Ch0InputData
Ch1InputData
Ch2InputData
Ch3InputData
INT
Décimal
Données d'entrée pour la voie sélectionnée.
État
INT
Binaire
Comprend l'état d'entrée.
Ch0InputUnderrange
Ch1InputUnderrange
Ch2InputUnderrange
Ch3InputUnderrange
BOOL
Décimal
Signale un fil coupé ou déconnecté, ou un courant en entrée inférieur ou égal à 4 mA.
Ch0OutputOpenWire
Ch1OutputOpenWire
BOOL
Décimal
Indique que la voie de sortie de courant correspondante est ouverte.
PowerUp
BOOL
Décimal
Ce type de données (data types) est mis à 1 quand tous les types de données de configuration sont dans un état non configuré. ce type de données (data type) est utilisé uniquement pour les modules Series B.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IE4XOE2:O:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Ch0OutputData
INT
Décimal
Données de sortie pour la voie 0.
Ch1OutputData
INT
Décimal
Données de sortie pour la voie 1.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IE4XOE2:C:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Config1
INT
Binaire
Données de configuration.
Ch0SafeStateConfig
Ch1SafeStateConfig
BOOL
Désigne la source des données d'état de sécurité lorsque le bit OutputEnable a pour valeur 0. Ces valeurs doivent être définies sur 1.
Config2
INT
Binaire
Données de configuration.
Ch0InputFullRange
Ch1InputFullRange
Ch2InputFullRange
Ch3InputFullRange
BOOL
Décimal
Plage complète pour la voie d'entrée sélectionnée.
Ch0OutputFullRange
Ch1OutputFullRange
BOOL
Décimal
Plage complète pour la voie de sortie sélectionnée.
Ch0InputConfigSelect
Ch1InputConfigSelect
Ch2InputConfigSelect
Ch3InputConfigSelect
BOOL
Décimal
Configuration en entrée de Sélectionner les données pour la voie sélectionnée.
Ch0OutputConfigSelect
Ch1OutputConfigSelect
BOOL
Décimal
Configuration en sortie de Sélectionner les données pour la voie sélectionnée.
SSCh0OutputData
INT
Décimal
Valeur Etat de sécurité à utiliser pour Ch0OutputData.
SSCh1OutputData
INT
Décimal
Valeur Etat de sécurité à utiliser pour Ch1OutputData.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal