Onglet Action sur défaut/attente - 1794-VHSC
Utilisez cet onglet pour configurer les compteurs et leurs états de sécurité pour un module. Sur cet onglet, vous pouvez configurer les entrées et les sorties et :
- forcer un compteur à s'initialiser et commencer le comptage,
- forcer un compteur à utiliser la valeur de présélection spécifiée dans l'onglet Sortie compteur,
- spécifier une valeur de référence (ou de comptage) à partir de laquelle le module commencera à compter,
- commander les sorties,
- autoriser le module à conserver son dernier état.
Paramètres
Comportement en défaut de communication et mode Programme (program)
Sélectionnez la manière dont vous souhaitez que l'adaptateur réponde lorsqu'un défaut de communication survient sur ce module ou que l'automate (controller) se trouve en mode Programme (program). Vous avez les choix suivants :
- Remise à zéro : réinitialise sur zéro les sorties de module. Le VHSC ne fait pas de distinction entre les états Remise à zéro et défaut/arrêt. L'état Remise à zéro est un réglage des paramètres de défaut/d'arrêt. Lorsque vous cliquez sur le bouton Remise à zéro, les paramètres d'état de sécurité pour ce réglage sont programmés dans les paramètres de défaut/d'arrêt, ce qui signifie que lorsque vous ouvrirez cet onglet la fois suivante, les paramètres de remise à zéro d'action de défaut/d'arrêt seront corrects et l'état de sécurité activé.
- État de sécurité : cette fonction vous permet de définir les valeurs de l'état de sécurité.Vous disposez d'un accès complet aux entrées de l'onglet Action de défaut/d'arrêt afin de définir l'état de sécurité pour cette application.
Réinitialisation de compteur
Quand un de ces membres est mis à 1, le compteur associé est remis à zéro et recommence à compter. Le module peut également être réinitialisé à l'aide du membre Période de gâchette appartenant au type de données (data type) configuration. Les sorties sont réglées en fonction des valeurs de la fenêtre de comparaison.
Présélect° Counter
Dans les modes codeur ou compteur, ce membre représente une valeur de référence (ou de comptage) à partir de laquelle le module commence à compter. La transition de ce bit de 0 à 1 définit le compteur sur la valeur choisie dans la présélection. Le module peut compter progressivement ou dégressivement à partir de la valeur prédéfinie. Les valeurs peuvent être comprises entre 0 et 16 777 215. Les sorties sont réglées en fonction des valeurs de la fenêtre de comparaison.
Valeur de réinitialisat°
Une transition de 0 à 1 de ce membre efface les données de comptage mémorisées/accumulées dans les membres Données Mémorisées du type de données (data type) d'entrée.
Maintien du dernier état MLI
Cette fonction peut être sélectionnée quand la modulation en largeur d'impulsion a été choisie comme type de compteur d'entrée dans l'onglet Configuration du compteur. Quand cette case à cocher est activée, une valeur 9501 (95,01 %) est entrée dans les champs Valeur de sécurité MLI et Pourcentage ES pour forcer l'état de sécurité MLI de cette voie.
Valeur de sécurité MLI
La plage des valeurs MLI est : 0 £ valeur £ 9 500. En entrant une valeur de 9501 (95,01 %) on informe le module qu'une condition Maintien du dernier état est associée à cette voie. Lorsque le module est programmé pour une configuration MLI, la base de temps est activée, le compteur pour la voie approprié, sa période de gâchette, sa valeur d'enchaînement et les 1res valeurs Activé et Désactivé sont utilisées. Des liens peuvent être utilisés pour diriger le signal MLI vers une ou toutes les sorties.
Pourcentage ES MLI
Cette fonction est destinée à l'affichage uniquement et visualise les valeurs d'état de sécurité MLI des voies 0 et 1 en pourcentage.
Sorties
Les sorties peuvent être forcées à 1 ou à 0 indépendamment de la valeur du comptage ou de la fréquence. Les sorties sont forcées à 1 lorsque la fonction Validation des sorties décrite ci-dessous est activée ou par l'intermédiaire du membre OutEnable du type de données (data type) AB:1794_VHSC:O:0 défini par module.
Forçage de sortie
Quand ce bit est mis à 1, les sorties sont activées si l'une quelconque des Validation de sortie est à 1. Quand il est mis à 0, les sorties peuvent être commandées par une coïncidence de comparaison ou directement par les réglages de la Modulation en largeur d'impulsion (MLI).
Validation de sortie
Quand cette fonction est mise à 1, les sorties peuvent être activées indifféremment par un forçage à 1, une coïncidence de comparaison ou directement par les réglages MLI. Quand Validation des sorties est à zéro, le module met à zéro les sorties associées.
Contrôle local
Ce module reçoit son alimentation électrique de deux façons :
- Par le fond de panier
- Par le bornier de raccordement
Si Commande locale est mis à 0, alors le module sera réinitialisé si l'une ou l'autre des alimentations est perdue. Si Commande locale est mis à 1, alors le module continuera de fonctionner à partir de l'alimentation du bornier de raccordement ; si Validation des sorties est à 1, le module continuera également à contrôler les sorties. Si l'alimentation par le fond de panier est rétablie, un défaut de communications se produira, indiquant que les valeurs d'état de sécurité doivent être établies correctement ou que les sorties peuvent être désactivées.
Quand ce bit est mis à 1 et que l'alimentation FlexBus est coupée (par ex., si le module détecte un signal de réinitialisation FlexBus), les sorties restent sous le contrôle du compteur. Utilisez cette fonction avec précaution, car le module ne communique plus avec l'automate (controller) quand l'alimentation FlexBus est coupée.
Quand Commande locale est mis à 0 et que l'alimentation FlexBus est coupée, le module remet à zéro le bit Validation des sorties associé.
Vous devez également régler ce bit correctement dans le mot Etat de sécurité pour obtenir un fonctionnement prévisible, car un défaut de communications se produit dès que l'alimentation de l'adaptateur est perdue.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse