Mode Période/Vitesse - 1794-VHSC

Le mode période/vitesse détermine la fréquence des impulsions d'entrée en comptant le nombre d'impulsions d'horloge interne 5 MHz pendant la durée d'un nombre d'impulsions d'entrée spécifié par l'utilisateur. Quand le nombre d'impulsions spécifié a été atteint, le module renvoie la fréquence et le nombre total d'impulsions reçues.
Une voie configurée pour le mode période/vitesse se comporte comme un périodemètre. Une horloge interne 5 MHz est utilisée comme référence de fréquence. Cette horloge est échantillonnée par le train d'impulsions d'entrée appliqué sur l'entrée porte/réinitialisation. Les résultats de cette action d'échantillonnage sont le nombre d'impulsions ou une fréquence. La fréquence est renvoyée dans les membres Ch0StoredCount et Ch1StoredCount la voie 0 et dans les mots 2 et 3 pour la voie 1. Le total des impulsions reçues est mémorisé dans les mots 4 et 5 du fichier d'entrée pour la voie 0 et dans les mots 6 et 7 pour la voie 1. Sélectionnez le mode période/vitesse en positionnant les bits appropriés dans le mot 0 du bloc de configuration.
Les modules 1794-VHSC comptent le nombre total d'impulsions se produisant sur la broche Z (porte/réinitialisation). La limitation de fréquence de cette fonction est 200 Hz X la valeur scalaire. Vous pouvez réinitialiser ce comptage en mettant à 1 le bit ValueReset.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal