Schéma de câblage 1794-IF2XOF2I, entrée

L'embase avec bornier de raccordement recommandée pour le module 1794-IF2XOF2I est la 1794-TB3. Vous trouverez ci-dessous un schéma de câblage pour l'embase 1794-TB3. Il existe d'autres embases avec bornier compatibles avec le module 1794-IF2XOF2I, notamment : 1794-TB3S, 1794-TB2, 1794-TB3TS et 1794-TBN.
if2xof2i
ATTENTION:
Connectez une entrée de tension ou une entrée de courant par voie, mais pas les deux.
Câblage du 1794-TB3
if2xof2ib (2)
if2xof2ib2
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal