Types de données du module 1797-IE8, -IE8NF
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par Module pour les modules 1797-IE8 et 1797-IE8NF. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL:
les modules FLEX Ex I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. L'utilisation d'INT 16 bits dans des instructions optimisées pour des DINT 32 bits peut dans certains cas nuire aux performances de ces instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1797_IE8:I:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée 0 = Données correctes 1 = Données incorrectes - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 membres les plus bas prennent la valeur 1. |
Ch0Data Ch1Data Ch2Data Ch3Data Ch4Data Ch5Data Ch6Data Ch7Data | INT | Décimal | Données d'entrée pour la voie sélectionnée. |
Alarmes | INT | Binaire | Données d'alarme. |
Ch0Underrange Ch1Underrange Ch2Underrange Ch3Underrange Ch4Underrange Ch5Underrange Ch6Underrange Ch7Underrange | BOOL | Décimal | En dessous de la plage - défini si le signal d'entrée est inférieur à la plage minimale de la voie d'entrée. Ch0 correspond à la voie 0, Ch1 à la voie 1 etc. jusqu'à Ch7, qui correspond à la voie 7. |
Ch0Overrange Ch1Overrange Ch2Overrange Ch3Overrange Ch4Overrange Ch5Overrange Ch6Overrange Ch7Overrange | BOOL | Décimal | Au-dessus de la plage - défini si le signal d'entrée est supérieur à la plage maximale de la voie d'entrée. |
Status1 | INT | Binaire | Données d'alarme. |
Ch0LocalFault Ch1LocalFault Ch2LocalFault Ch3LocalFault Ch4LocalFault Ch5LocalFault Ch6LocalFault Ch7LocalFault | BOOL | Décimal | Ce bit est activé lorsque la boucle vers le transmetteur ou le dispositif externe est ouverte ou en court-circuit. |
Ch0RemoteFault Ch1RemoteFault Ch2RemoteFault Ch3RemoteFault Ch4RemoteFault Ch5RemoteFault Ch6RemoteFault Ch7RemoteFault | BOOL | Décimal | Ce bit est activé lorsque le sens d'erreur du transmetteur à distance Vers le haut ou Vers le bas est sélectionné et qu'une alarme provenant d'un transmetteur à distance signale un problème au niveau du transmetteur ou du capteur, ou signale que la boucle vers le capteur est ouverte. Si vous n'utilisez pas de transmetteur à distance, le bit correspondant à la voie indique une alarme haute haute ou basse basse. |
Status2 | INT | Binaire | Données de diagnostic. |
Ch0DiagnosticStatus0 Ch1DiagnosticStatus1 Ch2DiagnosticStatus2 Ch3DiagnosticStatus3 | BOOL | Décimal | Données de diagnostic : 0=normal, 1=échec de calibrage, 2=échec de configuration (le format des données choisi est incorrect), 3=échec de message, 4=panne matérielle de détection de rupture de conducteur, 5=panne matérielle majeure, 6=panne EEPROM, 7=panne RAM, 8=panne ROM, 9=erreur de calcul, 10 à 15 sont inutilisés. |
EDTResponseData | SINT | Décimal | Bits de données de réponse de commandes de tables de données étendues - ces bits renvoient les données de commande EDT envoyées au module durant l'étalonnage. |
EDTResponse | SINT | Décimal | Bits de données de réponse de commandes de tables de données étendues - ces bits renvoient les données de commande EDT envoyées au module durant l'étalonnage. |
ResponseFlag | BOOL | Décimal | Permet de déterminer si EDTResponse est activé. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1797_IE8:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Config1 | INT | Binaire | Informations de configuration |
FaultEnable_0_3 | BOOL | Décimal | Activation de défaut pour les voies 0 à 3 |
DataFormat1_0_3 DataFormat2_0_3 DataFormat3_0_3 DataFormat4_0_3 | BOOL | Décimal | Format des données pour les voies 0 à 3 |
FilterCutoff5_0_3 FilterCutoff6_0_3 FilterCutoff7_0_3 | BOOL | Décimal | Sélections de filtre pour les voies 0 à 3 |
RemTransmitterError_0_3 | BOOL | Décimal | Sens de l'erreur du transmetteur à distance, 0 = Vers le haut, 1 = Vers le bas pour les canaux 0 à 3. |
ErrorLevel9_0_3 ErrorLevel10_0_3 ErrorLevel11_0_3 ErrorLevel12_0_3 ErrorLevel13_0_3 | BOOL | Décimal | Valeur produite par le calcul : valeur d'incrément d'étape (step) de niveau d'erreur * 0,1 mA pour les voies 0 à 3. Les valeurs correctes sont comprises entre 0 et 20. |
Config2 | INT | Binaire | Informations de configuration |
FaultEnable_4_7 | BOOL | Décimal | Activation de défaut pour les voies 4 à 7 |
DataFormat1_4_7 DataFormat2_4_7 DataFormat3_4_7 DataFormat4_4_7 | BOOL | Décimal | Format des données pour les voies 4 à 7 |
FilterCutoff5_4_7 FilterCutoff6_4_7 FilterCutoff7_4_7 | BOOL | Décimal | Sélections de filtre pour les voies 4 à 7 |
RemTransmitterError_4_7 | BOOL | Décimal | Direction de l'erreur du transmetteur à distance, 0 = Vers le haut, 1 = Vers le bas pour les voies 4 à 7. |
ErrorLevel9_4_7 ErrorLevel10_4_7 ErrorLevel11_4_7 ErrorLevel12_4_7 ErrorLevel13_4_7 | BOOL | Décimal | valeur d'incrément de niveau d'erreur * 0,1 mA pour les voies 4 à 7. Les valeurs correctes sont comprises entre 0 et 20. |
EDTCommandData | SINT | Décimal | Bits de données de réponse de commandes de tables de données étendues - ces bits renvoient les données de commande EDT envoyées au module durant l'étalonnage. |
EDTCommand | SINT | Décimal | Bits de données de réponse de commandes de tables de données étendues - ces bits renvoient les données de commande EDT envoyées au module durant l'étalonnage. |
CommandFlag | BOOL | Décimal | Permet de déterminer si la commande EDTCommand est activée. |
Fournir une réponse