Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - Onglet Configuration SynchLink (1756-SYNCH)
Ce onglet permet de configurer le format de la source des données directes transmises.
Paramètres
Mots directs transmis
Vous permet de spécifier la source de chaque mot direct sélectionné par le format de communication de transmission. Les menus déroulants de cette boîte de dialogue sont activés individuellement en fonction du nombre de mots directs indiqué.
CONSEIL:
s'il n'y a aucun mot direct transmis, cet onglet ne s'affiche pas.
Les menus déroulants peuvent comporter les options suivantes :
- Received Direct Word <n>: le mot <n> doit être transmis directement du port de réception au port de transmission en tant que mot transmis <n> ; <n> est le numéro du mot et doit correspondre au numéro du mot direct transmis. Cette option n'est disponible pour le mot direct <n> que si le format de communication du port de réception comprend le mot direct <n>.
- Multiplicateur: le mot du port de réception <n> doit être multiplié par le multiplicateur provenant de la balise (tag) de sortie, et le résultat doit être transmis au port de transmission comme un mot transmis <n>. L'option multiplicateur n'est disponible que pour un seul mot direct ; en effet, si elle est sélectionnée pour un mot, elle est supprimée des menus déroulants des autres mots. Cette option n'est disponible pour le mot direct <n> que si le format de communication du port de réception comprend le mot direct <n>.
- DirectData de sortie[<n>] :la valeur des DirectData[<n>] provenant de la balise (tag) de sortie associée à ce module doit être enregistrée sur le port de transmission en tant que mot transmis <n> ; <n> est le numéro du mot et doit correspondre au numéro du mot direct transmis. Il s’agit de l’option par défaut.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications et poursuivre l’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse