Configurer le retard d'entrée 1794-IB8S
Utilisez cette caractéristique pour définir un délai de transition : cette option utile pour filtrer les transitoires en environnements bruyants. Vous pouvez sélectionner une valeur (en millisecondes) à donner au délai de transition de Activé à Désactivé ou de Désactivé à Activé. Les valeurs du temps de filtre d'entrée, en millisecondes, sont comprises entre 0,512 ms et 64 ms.
Pour configurer le temps de filtre d'entrée sur le module 1794-IB8S :
- Sélectionnez une valeur (en millisecondes) en cliquant sur la flèche en regard des zones de liste Temps de filtre d'entrée (ms) – Activé->Désactivé Désactivé->Activé.
- Cliquez sur :
- OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
- Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse