Onglet Action sur défaut/attente 1794-OF8I, 1794-IF4XOF4I/A
Cet onglet vous permet de configurer toutes les voies de votre module analogique.
Paramètres
Comportement sur défaut de communication
Configurez la réponse de l'adaptateur sur un défaut de communication pour ce module. Déterminez l’action de l’adaptateur en cas de détection de défaut de communication :
- Réinitialiser les sorties (par défaut) – réinitialise les données de sortie du module sur zéro.
- Maintenir les dernières sorties – conserve les données de sortie du module dans leur dernier état.
- Appliquer la valeur d’état de sécurité aux sorties – applique les données d’état de sécurité à la sortie du module.
Comportement en mode Programme (program)
L’adaptateur ControlNet peut détecter l’état du processeur de contrôle ou du scrutateur. Deux états sont détectables :
- Mode Run – l’adaptateur copie les données de sortie reçues du processeur vers la sortie de module correspondante.
- Mode Programme (program) (repos) – l’adaptateur peut être configuré pour les opérations suivantes :
- Réinitialiser les sorties (par défaut) – réinitialise les données de sortie du module sur zéro.
- Maintenir les dernières sorties – conserve les données de sortie du module dans leur dernier état.
- Appliquer la valeur d’état de sécurité aux sorties – applique les données d’état de sécurité au module.
Voie
Configurez la voie correspondante.
Valeur d'état de sécurité
Déterminez la valeur à appliquer aux sorties du module lorsque l’option Appliquer valeur d’état de sécurité aux sorties est sélectionnée soit pour le comportement de défaut de communication, soit pour le comportement de mode Programme (program).
Entrez un comptage de sortie de module. Les unités ne sont pas valides pour ce champ. Vous devez convertir le paramètre souhaité en valeur de comptage. Voir le tableau Plages de valeurs d’état de sécurité pour référence. Les plages valides sont déterminées par la Plage de tension/courant indiquée dans la boîte de dialogue Configuration des sorties. Si la valeur n’est pas comprise dans la plage, un message d’erreur s’affiche et indique la plage valide.
Les valeurs par défaut dépendent du type de module.
Le nombre de voies affichées dépend du nombre de points de sortie du module.
Si vous modifiez le paramètre de configuration de sortie du champ Plage de tension/courant, la plage de valeurs d’état de sécurité peut être également modifiée. La valeur actuelle définie peut alors devenir hors plage. Remarque : la modification du paramètre de configuration de sortie du champ Plage de tension/courant n’entraîne pas la modification de la valeur d’état de sécurité en elle-même.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, et que
- cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
- les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Remarque : la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case de blocage de l'onglet Connexion n'est pas accessible.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse