Fonctionnalités de l'automate (controller) (PowerFlex 700S 2 DriveLogix 5730)
Description
Automate
PowerFlex
700S 2 DriveLogix
5730Cet automate (controller) intègre un variateur PowerFlex 700S 2, un automate Logix, un adaptateur Ethernet intégré (en option), un adaptateur Compact E/S (I/O) et une prise pour carte NetLinx, connectés via un fond de panier virtuel.
Le fond de panier virtuel comporte 4 emplacements, pouvant accueillir les types de modules suivants :
Emplacement : | Contient : |
0 | l'automate (controller) DriveLogix 5730, créé par défaut lors de la création des fichiers de l'automate. Cet automate (controller) ne peut pas être supprimé. |
1 | le port Ethernet DriveLogix 5730. Vous pouvez créer celle-ci à partir de la boîte de dialogue Sélectionner le type de module. |
2 | le variateur PowerFlex 700S ; vous pouvez le créer à partir de la boîte de dialogue Sélectionner le type de module. L'application DriveTools 2000 permet de configurer les paramètres de ce variateur, notamment les paramètres de connexion SynchLink et ceux des cartes de retour supplémentaires éventuellement présentes.Une E/S (I/O) locale existe pour la commande du moteur ; toutefois, elle n'est pas accessible à l'automate (controller) Logix. Par ailleurs, quatre ports DPI offrent une connectivité supplémentaire, bien qu'il n'existe pas de passerelle vers l'automate (controller) via le variateur. |
3 | Adaptateur virtuel CompactBus. Il s'agit de l'adaptateur virtuel 1769 créé par défaut lors de la création du fichier de l'automate (controller). Cet adaptateur permet à l'automate (controller) d'accéder aux modules Compact sur le rail local et ne peut pas être supprimé. |
4 | la carte de communication NetLinx. Vous pouvez créer celle-ci à partir de la boîte de dialogue Sélectionner le type de module. Choisissez parmi les cartes suivantes :
|
Fournir une réponse