Types de données (data types) du module 1794-OB16

Le tableau suivant répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module pour les modules de sorties numériques 1794-OB16. Il contient des informations se rapportant aux entrées (indiquées par un « I »), aux sorties (indiquées par un « O ») et à la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL: les modules FLEX I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. L'utilisation d'INT 16 bits dans des instructions optimisées pour des DINT 32 bits peut dans certains cas nuire aux performances de ces instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_DO:I:0
Ce type de données (data type) défini par le module ne s'applique pas aux modules pour lesquels l'optimisation du rack a été sélectionnée comme format de communication et ne figure pas parmi les balises (tags) de module dans le logiciel RSLogix.
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Défaut
DINT
Binaire
Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée
0 = Données correctes
1 = Données non valides - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 bits les plus bas prennent la valeur 1.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_DO16:O:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Données
INT
Binaire
Données de sortie - données de sortie de ce module.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_DO16:C:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
SSData
INT
Binaire
Données d'état de sécurité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal