Types de données (data types) du module - 1794-IF8I/A
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module pour le module d’entrées analogiques 1794-IF8I. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquée par un « C »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IF8I:I:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée 0 = Données correctes 1 = Données incorrectes - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 membres les plus bas prennent la valeur 1. |
Ch0Data | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 0. |
Ch1Data | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 1. |
Ch2Data | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 2. |
Ch3Data | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 3. |
Ch4Data | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 4. |
Ch5Data | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 5. |
Ch6Data | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 6. |
Ch7Data | INT | Binaire | Données d'entrée pour la voie 7. |
CalibrationDone | BIT | Mis à 1 après la fin du cycle d'étalonnage. | |
CalibrationBad | BIT | Mis à 1 si les coefficients d'étalonnage des voies ne peuvent pas être sauvegardés ou lus correctement. | |
CalibrationMode | BIT | Mis à 1 lorsque le mode de calibrage est sélectionné. | |
GeneralFault | BIT | ||
FieldPowerOff | BIT | Mis à 1 en cas de panne de l'alimentation externe 24 V. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. | |
PowerUp | BIT | Ce bit est mis à 1 quand le mot de configuration ne comprend que des zéros par suite d'une remise à zéro ou d'un mot de configuration effacé. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1. | |
Ch0Underrange Ch1Underrange Ch2Underrange Ch3Underrange Ch4Underrange Ch5Underrange Ch6Underrange Ch7Underrange | BIT | Chaque bit est mis à 1 lorsque la voie d'entrée correspondante est inférieure à une limite prédéfinie par la configuration sélectionnée. | |
Ch0Overrange Ch1Overrange Ch2Overrange Ch3Overrange Ch4Overrange Ch5Overrange Ch6Overrange Ch7Overrange | BIT | Chaque membre est mis à 1 lorsque la voie d'entrée correspondante est supérieure à une limite prédéfinie par la configuration sélectionnée. |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IF8I:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Ch0RangeType_0 Ch0RangeType_1 Ch1RangeType_2 Ch1RangeType_3 Ch2RangeType_4 Ch2RangeType_5 Ch3RangeType_6 Ch3RangeType_7 Ch4RangeType_8 Ch4RangeType_9 Ch5RangeType_10 Ch5RangeType_11 Ch6RangeType_12 Ch6RangeType_13 Ch7RangeType_14 Ch7RangeType_15 | BIT | ||
Ch0Rate_0 Ch0Rate_1 Ch1Rate_2 Ch1Rate_3 Ch2Rate_4 Ch2Rate_5 Ch3Rate_6 Ch3Rate_7 Ch4Rate_8 Ch4Rate_9 Ch5Rate_10 Ch5Rate_11 Ch6Rate_12 Ch6Rate_13 Ch7Rate_14 Ch7Rate_15 | BIT | ||
Ch0Calibrate Ch1Calibrate Ch2Calibrate Ch3Calibrate Ch4Calibrate Ch5Calibrate Ch6Calibrate Ch7Calibrate | BIT | ||
GainOffsetCalibrate | BIT | Maintient les paramètres Référence haute ou basse que vous avez sélectionnés sur l'onglet Configuration des entrées de la boîte de dialogue Propriétés du module. | |
CalibrationClock | BIT | S'il est sélectionné, le mode Etalonnage démarre et les paramètres d'étalonnage sont acceptés pour les voies sélectionnées. S'il est mis à 0, les coefficients d'étalonnage courant acceptés sont stockés dans les voies sélectionnées et appliqués, et le mode Etalonnage est quitté. | |
QuickCalibration | BIT | S'il est mis à 1, le coefficient d'étalonnage est stocké dans toutes les configurations connexes pour les voies sélectionnées. | |
DefaultCalibration | BIT |
Fournir une réponse