Configurer les modules d'entrées de fréquence 1794-IJ2, 1792-IJ2I ou 1797-IJ2
Vous pouvez utiliser la configuration par défaut fournie avec les modules d'I/O spécialisées FLEX ou FLEX Ex ou les fonctions du logiciel
Logix Designer
pour configurer un module spécifique à votre application. Vous pouvez :I/O (entrée/sortie)
Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
- accepter la configuration par défaut pour votre module ou
- écrire une configuration point par point spécifique à votre application.
Pour configurer un module d'I/O spécialisées FLEX :
- Sous le dossier Configuration des E/S (I/O) dans l'Organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit de la souris sur le module 1794-IJ2, 1794-IJ2I ou 1797-IJ2, puis cliquez sur Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Configuration.
- Cliquez sur la voie à configurer.
- Cliquez sur Fréquence ou Accélération.
- Entrez la fréquence maximale dans la plage de fréquence choisie.
- Cliquez dans la zone de liste Plage de fréquence et choisissez une plage.
- Cliquez dans la zone de liste Temps d'échantillonnage de fréquence minimum ou Temps de calcul de l'accélération/décélération et choisissez un temps d'échantillonnage.
- Si vous utilisez Accélération, choisissez le Temps de calcul de l'accélération.
- Choisissez d'inverser la fréquence et/ou le signal d'entrée de porte.
- Choisissez un multiplicateur et/ou un diviseur pour mettre à l'échelle la fréquence d'arrivée.
- Cliquez sur :
- OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
- Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse