Onglet Configuration 1794-IB8

Utilisez cet onglet pour configurer le temps de filtre d'entrée du module.
CONSEIL: Si vous avez sélectionné le format de communication Écoute seule lors de la création du module, cet onglet n'est pas disponible.
Paramètres
Délai d'entrée (ms)
En->Hors Hors->En
Utilisez cette caractéristique pour définir le délai de transition : cette option est utile pour filtrer les transitoires en environnements bruyants. Sélectionnez une valeur (en millisecondes) à donner au délai de transition de Activé à Désactivé (mise hors tension) ou de Désactivé à Activé (mise sous tension). Les valeurs en millisecondes sont : 0,256, 0,512, 1, 2, 4, 8, 16 et 32.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL: La connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal