Présentation de la boîte de dialogue Propriétés de module - Onglet Puissance (1756-DM)
Cet onglet permet de saisir les informations de configuration relatives au module 1756-DM.
Paramètres
Chaque module 1756-DM possède une configuration d'alimentation différente. Vous trouverez dans les tableaux ci-après les informations correspondant à votre type de module.
Type d'alimentation
Pour ce module : | Champ Type d'alimentation : |
1756-DMA30 1756-DMA31 | Vecteur à puissance constante Volts par Hertz |
1756-DMA50 1756-DMB30 | Standard – champ de Lecture seule |
1756-DMD30 | Indique si une alimentation est en cours d'utilisation, et si c'est le cas, de quel type il s'agit. Les valeurs possibles sont les suivantes :
|
1756-DMF30 | Indique si une alimentation est en cours d'utilisation, et si c'est le cas, de quel type il s'agit. Les valeurs possibles sont les suivantes :
|
Tension d'entrée
Pour ce module : | Champ Tension d'entrée : |
1756-DMA30 | Choisissez la tension d'entrée souhaitée. Les valeurs possibles sont les suivantes :
|
1756-DMA31 | Choisissez la tension d'entrée souhaitée. Les valeurs possibles sont les suivantes :
|
1756-DMA50 | 310 V c.c. Ce champ est accessible en lecture uniquement. |
1756-DMB30 | 460 V c.a. Ce champ est accessible en lecture uniquement. |
1756-DMD30 (Non-régénératif ou régénératif) 1756-DMF30 (Triphasé, 2 quadrants, ou triphasé, 4 quadrants) | Les valeurs possibles sont les suivantes :
|
1756-DMD30 (Aucun induit) 1756-DMF30 (Aucun champ triphasé) | Aucune tension – le champ est estompé et désactivé |
Structure d'alimentation
Choisissez la puissance nominale du module.
État
Affiche l'état de l'automate (controller) concernant le module :
Cet état : | Indique : |
En attente | État transitoire pendant la procédure d'arrêt |
Anormal | L'automate (controller) est incapable de communiquer avec le module Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut. |
Validation en cours | État transitoire précédant la connexion au module |
Connexion en cours | État lors de l'établissement de la connexion au module |
Exécution | Le module communique et tout fonctionne normalement |
Fermeture | Fermeture des connexions |
Inactivé | La connexion au module est bloquée |
En attente | Une connexion à ce module n'a pas encore été établie pour l'une des raisons suivantes :
|
Hors ligne | vous n'êtes pas en ligne |
Fournir une réponse