Onglet Action sur défaut/attente - 1794-IE4XOE2/B, -OE4/B, -OE12/A
Utilisez cet onglet pour configurer la valeur Etat de sécurité pour un module. Cet onglet permet de configurer le comportement des sorties ; il n'est pas disponible pour les modules ne comportant pas de sorties.
Paramètres
Comportement sur défaut de communication
Sélectionnez la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'un défaut de communication se produit avec ce module. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Réinitialiser les sorties : remet les données de sortie du module à zéro (valeur par défaut).
- Maintenir les dernières sorties : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
- Appliquer valeur d'état de sécurité aux sorties - définit les signaux de sortie sur les valeurs configurées comme valeurs d'état de sécurité.
Comportement en mode Programme (program)
Sélectionnez la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'il détecte le mode Programme (program) (à l'arrêt).
CONSEIL:
lorsque l'adaptateur reçoit des données de sortie en temps réel de l'automate (controller), le module est en mode Run. Lorsque l'adaptateur ne reçoit pas de données de sortie en temps réel de l'automate (controller) et qu'il y a un défaut de communication, le module fonctionne en mode défaut (fault mode). Dans toutes les autres conditions, il est enmode programme, ou mode veille. Lorsqu'il détecte le mode Run, l'adaptateur copie les données de sortie de l'automate (controller) dans la sortie correspondante du module. Lorsqu'il détecte le mode Programme (program), il répond en fonction du choix que vous sélectionnez pour ce champ.
Mode Exécution
Mode du Controller dans lequel la logique est exécutée, les entrées sont lues, le program est scruté et les sorties sont activées et désactivées. Dans ce mode, les opérations d'édition sont restreintes. Si l'interrupteur à clé est positionné sur la position correspondant au fonctionnement à distance, le Controller est alors en mode Exécution à distance.
Mode programme (program)
Mode de l'automate (controller) dans lequel la logique n'est pas exécutée, les sorties ne sont pas contrôlées et les opérations d'édition sont disponibles. Si l'interrupteur à clé est positionné sur A distance, l'automate (controller) est alors en mode Programme (program) REM.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Réinitialiser les sorties :remet les données de sortie du module à zéro (valeur par défaut).
- Maintenir les dernières sorties: maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
- Appliquer valeur d'état de sécurité aux sorties- définit les signaux de sortie sur les valeurs configurées comme valeurs d'état de sécurité.
Valeur d'état de sécurité
Entrez la valeur appropriée pour chaque voie. La valeur par défaut est 0.
CONSEIL:
vous devez définir le comportement d'un défaut de communication ou le comportement en mode Programme (program) sur
Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties
pour que les valeurs que vous avez configurées soient utilisées.OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case de blocage de l'onglet Connexion n'est pas accessible.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse