Types de données (data types) définis par module (1394-Magnum)
Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module.
Types de données (data types) d'entrée
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du DPI |
LogicStatus | INT | Binaire | Etat de logique | |
Prêt | 0 | BOOL | Binaire | Prêt |
Actif | 1 | BOOL | Binaire | Actif |
CommandDir | 2 | BOOL | Binaire | Sens commandé |
ActualDir | 3 | BOOL | Binaire | Sens réel |
Accélération | 4 | BOOL | Binaire | Accélération |
Décélération | 5 | BOOL | Binaire | Décélération |
Alarme | 6 | BOOL | Binaire | Alarme |
Anormal | 7 | BOOL | Binaire | Anormal |
AtSpeed | 8 | BOOL | Binaire | Vitesse atteinte |
LocalID0 | 9 | BOOL | Binaire | ID locale 0 |
LocalID1 | 10 | BOOL | Binaire | ID locale 1 |
LocalID2 | 11 | BOOL | Binaire | ID locale 2 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | Binaire | ID de référence de vitesse 0 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | Binaire | ID de référence de vitesse 1 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | Binaire | ID de référence de vitesse 2 |
SpdRefID3 | 15 | BOOL | Binaire | ID de référence de vitesse 3 |
SpeedFeedback | INT | Décimal | Retour vitesse |
Types de données (data types) de sortie
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du DPI |
LogicCommand | INT | Binaire | Commande logique | |
Arrêt | 0 | BOOL | Binaire | Arrêt |
Démarrer | 1 | BOOL | Binaire | Démarrer |
Marche par à-coups | 2 | BOOL | Binaire | Marche par à-coups |
ClearFault | 3 | BOOL | Binaire | Supprimer défaut |
Suivant | 4 | BOOL | Binaire | Suivant |
Arrière | 5 | BOOL | Binaire | Arrière |
LocalContrl | 6 | BOOL | Binaire | Commande locale |
MOPInc | 7 | BOOL | Binaire | Incrément de MOP |
Accel1 | 8 | BOOL | Binaire | Accél 1 |
Accel2 | 9 | BOOL | Binaire | Accél 2 |
Decel1 | 10 | BOOL | Binaire | Décél 1 |
Decel2 | 11 | BOOL | Binaire | Décél 2 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | Binaire | ID de référence de vitesse 0 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | Binaire | ID de référence de vitesse 1 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | Binaire | ID de référence de vitesse 2 |
MOPDec | 15 | BOOL | Binaire | Décrément de MOP |
SpeedReference | INT | Décimal | Référence de vitesse |
Fournir une réponse