Modes de stockage du compteur - 1794-VHSC
La fonction de stockage du comptage permet au module de mémoriser la valeur actuelle de comptage du compteur associé. Le stockage du comptage est déclenché par l'état de la borne porte/réinitialisation du module. Le comptage mémorisé de chaque compteur est placé dans les membres Ch0StoredCount et Ch1StoredCount du type de données (data type) défini par module. La valeur de comptage mémorisée est conservée jusqu'à ce qu'une nouvelle impulsion de déclenchement soit reçue sur le borne Porte/Réinitialisation. Quand une nouvelle impulsion de déclenchement est reçue, l'ancienne valeur de comptage est écrasée par la nouvelle valeur.
Il existe quatre modes de stockage d'un compteur permettant la manipulation des compteurs. Vous pouvez de plus inhiber entièrement la fonction. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Stockage du comptage désactivé
Dans ce mode, le stockage du comptage est désactivé et la fonction est inutilisée.
- Stocker/Continuer
Dans ce mode, le front montant d'une impulsion d'entrée sur la borne d'entrée Z (porte/réinitialisation) provoque la lecture de la valeur actuelle du compteur et sa mémorisation. Le compteur continue à compter. Le comptage mémorisé est placé dans les membres Ch0StoredCount et Ch1StoredCount du type de données (data type) d'entrée défini par module. L'information de comptage mémorisée est conservée jusqu'à ce qu'elle soit écrasée par de nouvelles données.

- Stocker/Attendre/Reprendre
Dans ce mode, le front montant d'une impulsion d'entrée sur la borne Z (porte/réinitialisation) lit et mémorise la valeur actuelle du compteur dans les membres Ch0CurrentCount et Ch1CurrentCount du type de données (data type) d'entrée défini par module et inhibe le comptage tant que la borne porte/réinitialisation est haute. Le comptage reprend sur le front descendant de l'impulsion appliquée à la borne Z (Porte/Réinitialisation). Le mode 2 ne remet pas le compteur à zéro, bien qu'il stocke la valeur du comptage. Le comptage mémorisé est disponible dans les membres Ch0StoredCount et Ch1StoredCount du type de données (data type) d'entrée défini par module. Le comptage mémorisé est conservé jusqu'à ce qu'il soit écrasé par une nouvelle donnée.

- Stocker-Réinitialiser/Attendre/Démarrer
Dans ce mode, le front montant d'une impulsion sur la borne d'entrée Z (porte/réinitialisation) provoque l'arrêt du compteur, la lecture et le stockage de la valeur actuelle dans les membres Ch0StoredCount et Ch1StoredCount du type de données (data type) d'entrée défini par module et la remise à zéro du comptage. Le compteur ne compte pas tant que l'entrée Z sur la borne porte/réinitialisation reste haute. Le comptage reprend à partir de zéro sur le front descendant de l'entrée Z (borne porte/réinitialisation). Le comptage mémorisé est disponible dans les membres Ch0StoredCount et Ch1StoredCount du type de données (data type) d'entrée défini par module. Le comptage mémorisé est conservé jusqu'à ce qu'il soit écrasé par une nouvelle donnée.

- Stocker, Réinitialiser/Démarrer
Dans ce mode, le front montant d'une impulsion sur la borne d'entrée Z (porte/réinitialisation) provoque la mémorisation de la valeur accumulée par le compteur dans les membres Ch0StoredCount et Ch1StoredCount du type de données (data type) d'entrée défini par module et remet le compteur à zéro. Le compteur continue de compter pendant que l'entrée porte/réinitialisation Z est haute. Le comptage mémorisé est disponible dans les membres Ch0StoredCount et Ch1StoredCount du type de données (data type) d'entrée défini par module. Le comptage mémorisé est conservé jusqu'à ce qu'il soit écrasé par une nouvelle donnée.

Les figures ci-dessus représentent le fonctionnement des caractéristiques de stockage du comptage sur le front montant de l'impulsion porte/remise à zéro. Vous pouvez utiliser ces mêmes fonctionnalités en utilisant le front descendant de l'impulsion porte/réinitialisation à l'aide de la fonction d'inversion de porte du type de données (data type). L'inversion porte/réinitialisation (membres Counter0Zinvert et Counter1Zinvert du type de données (data type) de configuration défini par Module) est active dans les modes Stockage de comptage, continu/vitesse et période/vitesse.
Fournir une réponse