Onglet Alarmes 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2
Utilisez cet onglet pour établir les valeurs pour les alarmes du 1794-IJ2, du 1794-IJ2I ou du 1797-IJ2. Sur cet onglet, vous pouvez spécifier les options suivantes sur chaque voie :
- sélectionner ou désélectionner le mode Démarrage ;
- régler un multiplicateur d'impulsions manquantes pour modifier le temps d'échantillonnage de fréquence minimum pour une voie ;
- régler un multiplicateur du retard d'impulsions manquantes pour identifier le nombre de temps d'échantillonnage de fréquence minimum autorisé avant de générer une alarme ;
- définir le nombre d'impulsions pour terminer l'échantillonnage et autoriser le calcul de la fréquence (pour le 1797-IJ2, vous pouvez utiliser un ensemble de valeurs alternées pour les impulsions) ;
- régler le mode à utiliser si un fil débranché ou une impulsion manquante est détectée ;
- régler le module pour qu'il détecte une condition de fil débranché sur l'entrée de fréquence ;
- régler le module pour qu'il détecte une condition de fil débranché sur l'entrée de porte.CONSEIL: les informations de configuration du module sont stockées dans l'automate (controller), qui configure le module.
Paramètres
Voie
Sélectionnez la voie pour laquelle vous voulez définir des valeurs d'alarme.
Mode Démarrage
Entrave la génération de toute alarme pendant un temps égal à 2 secondes plus le produit du multiplicateur du retard d'impulsions manquantes et du temps d'échantillonnage de fréquence minimum. Ceci est principalement utilisé dans un environnement de configuration dans lequel vous pouvez souhaiter qu'il s'écoule un long délai avant la génération d'une alarme. Cette case peut être cochée (mode Démarrage – Blocage du multiplicateur d'impulsions manquantes) ou non cochée (mode Run normal). Par défaut, cette case n'est pas cochée.
Multiplicateur d'impulsions manquantes
Modifie le temps d'échantillonnage de fréquence minimum pour permettre à la bande passante de la fréquence d'être ajustée plus près de la valeur nécessaire afin de signaler plus rapidement la fréquence appropriée et une impulsion manquante. Les valeurs sont Aucun (valeur par défaut), 2, 8 et 32.
Multiplicateur du retard d'impulsions manquantes
Identifie le nombre de temps d'échantillonnage de fréquence minimum après lequel une alarme est générée. L'alarme est générée après la période de gâchette plus un délai de 2 secondes. Les valeurs sont Aucun (valeur par défaut), 2, 8 et 32.
Impulsions pour terminer l'échantillonnage
Permet de calculer la fréquence dès qu'un nombre spécifié d'impulsions d'entrée s'est produit, au lieu d'attendre l'expiration du temps complet d'échantillonnage de fréquence minimum. Les valeurs sont les suivantes : Temps d'échantillonnage de fréquence minimum (valeur par défaut), 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128.
Notez que pour le 1797-IJ2, si la fonction Utiliser des impulsions alternées pour terminer l'échantillonnage est sélectionnée, les valeurs sont : Temps d'échantillonnage de fréquence minimum (valeur par défaut), 13, 49, 51, 61, 81, 102 et 107.
Mode de sélection de défaut fil débranché/impulsion manquante
Permet de sélectionner le mode en cas de détection d'un fil débranché ou d'une impulsion manquante pour une entrée quelconque (Fréquence ou Porte). Les valeurs sont les suivantes : Désactivé, Alarme seulement, Alarme/Fréquence maximale, et Alarme/Fréquence minimale.
Détecter fil débranché d'entrée de fréquence
Cette option détecte une condition de fil débranché sur l'entrée de fréquence. L'entrée de fréquence est celle du dispositif que vous surveillez. Cette case peut être cochée ou non cochée (valeur par défaut).
Détecter fil débranché d'entrée de porte
Cette option détecte une condition de fil débranché sur l'entrée de porte. L'entrée de porte est utilisée avec l'entrée de fréquence de façon à déterminer le sens de rotation du dispositif que vous surveillez. Cette case peut être cochée ou non cochée (valeur par défaut).
Utiliser des impulsions alternées pour terminer l'échantillonnage (1797-IJ2 uniquement)
Autorise la fonction Impulsions pour terminer l'échantillonnage à utiliser un ensemble de valeurs alternées pour le nombre d'impulsions.
IMPORTANT:
cette fonction, lorsqu'elle est sélectionnée, s'applique aux deux voies du module. La valeur par défaut est Non coché.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse