Rechercher
Aide en ligne de Studio 5000 Logix Designer
P - Jeu d'instructions
- P -
PAH
Entrée analogique de procédé (Process Analog Input, PAI)
Entrée analogique à capteurs doubles (Process Dual Sensor Analog Input, PAID)
Entrée analogique à capteurs multiples (Process Multi Sensor Analog Input, PAIM)
Sortie analogique de procédé (Process Analog Output, PAO)
PATT
Logique booléenne de procédé avec instantané (Process Boolean Logic with Snapshot, PBL)
PCE
PCLF
PCMD
Source de commande de procédé (Process Command Source, PCMDSRC)
Dispositif de procédé à 2, 3 ou 4 états discrets (Process Discrete 2-, 3-, or 4-State Device, PD4SD)
Automate de zone morte de procédé (Process Deadband Controller, PDBC)
PDET
Entrée discrète de procédé (Process Discrete Input, PDI)
Sortie discrète de procédé (Process Discrete Output, PDO)
Dosage de procédé (Process Dosing, PDOSE)
PFL
Distribution ramifiée analogique de procédé (Process Analog Fanout, PFO)
Sélecteur haut ou bas (Process High or Low Selector, PHLS)
PI
PID
PID amélioré (PIDE)
Verrouillages de procédé (Process Interlocks, PINTLK)
Groupe de moteurs de procédé avance/retard/en attente (Process Lead Lag Standby Motor Group, PLLS)
Moteur de procédé (Process Motor, PMTR)
PMUL
Dispositif de procédé à n positions (Process n-Position Device, PNPOS)
Position proportionnelle (POSP)
POVR
PPD
Autorisations de traitement (Process Permissives, PPERM)
Proportionnel, intégral et dérivé (Process Proportional + Integral + Derivative, PPID)
Flux compensé de pression/température (Pressure/Temperature Compensated Flow, PPTC)
Blocage du redémarrage de processus (Process Restart Inhibit, PRI)
PRNP
Durée d'exécution du procédé et compteur de démarrage (Process Run Time and Start Counter, PRT)
PSC
Table de mesurage de réservoir (Process Tank Strapping Table, PTST)
Soupape du procédé (Process Valve, PVLV)
Soupape antimélange de procédé (Process Mix Proof Valve, PVLVMP)
Objet de statistiques de soupape de procédé (Process Valve Statistics Object, PVLVS)
Variateur de vitesse de variable de procédé (Process Variable Speed Drive, PVSD)
PXRQ
Jeu d'instructions
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal