Configuration des voies de sortie - 1794-IF2XOF2I
Pour configurer les voies de sortie du module mixte analogique FLEX I/O 1794-IF2XOF2I :
- Placez le curseur sur le module que vous voulez configurer et cliquez sur le bouton droit de la souris pour sélectionner Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Configuration des sorties.
- Sélectionnez une plage de tension et de courant et le format de données de chaque voie dans la zone de liste de plage de tension/courant.
- Cochez la case Maintenir pour initialisation si vous souhaitez que les valeurs de sortie soient maintenues lorsqu'une action Réinitialiser les sorties ou Action de défaut/d'arrêt d'état de sécurité est effectuée.CONSEIL: vous devez définir le type de données (data type) de sortie OutputEnable dans la fenêtre Visualisation des données de l'applicationLogix Designer.
- Cliquez sur :
- OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
- Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse