Types de données (data types) définis par le module (1756-DMA31)
Les noms des types de données (data type) définis par le module varient pour chaque module, en fonction du format de communication sélectionné lors de la création du module. Le tableau ci-après répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module créés pour le module 1756-DMA31, conformément au format de communication sélectionné. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et les sorties (indiquées par un « O »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:DMA31_VELOCITYCONTROL:I:0
Format de communication : Contrôle de la vitesse
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicStatus | DINT | Binaire | 155 | Etat de logique | |
Activé | 0* | BOOL | Décimal | 155,0 | Activé |
Exécution | 1* | BOOL | Décimal | 155,1 | Exécution |
CommandDir | 2* | BOOL | Décimal | 155,2 | Sens commandé |
ActualDir | 3* | BOOL | Décimal | 155,3 | Sens réel |
Accélération | 4 | BOOL | Décimal | 155,4 | Accélération |
Décélération | 5 | BOOL | Décimal | 155,5 | Décélération |
Marche par à-coups | 6 | BOOL | Décimal | 155,6 | Marche par à-coups |
Anormal | 7* | BOOL | Décimal | 155,7 | Anormal |
Alarme | 8* | BOOL | Décimal | 155,8 | Alarme |
FlashMode | 9* | BOOL | Décimal | 155,9 | Mode Flash |
RunReady | 10 | BOOL | Décimal | 155,10 | Prêt à fonctionner |
AtLimit | 11 | BOOL | Décimal | 155,11 | En limite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Décimal | 155,12 | Interrupteur de perte de tachymètre |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Décimal | 155,13 | A la vitesse zéro |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Décimal | 155,14 | A la vitesse du point de consigne |
AtSetpt1 | 16 | BOOL | Décimal | 155,16 | Au point de consigne 1 |
AboveSetpt2 | 17 | BOOL | Décimal | 155,17 | Au-dessus du point de consigne 2 |
MCEnAck | 18 | BOOL | Décimal | 155,18 | Acquittement de l'activation de la commande du moteur |
MCCommis | 19 | BOOL | Décimal | 155,19 | Mise en service de la commande du moteur |
SpdCommis | 20 | BOOL | Décimal | 155,20 | Mise en service de la vitesse |
TorqueMode | 22 | BOOL | Décimal | 155,22 | Mode couple |
SpeedMode | 23 | BOOL | Décimal | 155,23 | Mode vitesse |
PositionMode | 24 | BOOL | Décimal | 155,24 | PositionMode |
StartActive | 25 | BOOL | Décimal | 155,25 | Démarrage actif |
CommandRun | 26 | BOOL | Décimal | 155,26 | Commande Exécution |
FilteredSpdFdbk | REAL | Flottant | 71 | Indique la valeur du retour codeur de vitesse filtré. Les constantes de temps de filtrage sont contrôlées par les paramètres 93 et 94. | |
MotorTorqueRef | REAL | Flottant | 303 | Utilisez Réf Couple Moteur pour afficher la valeur du couple moteur calculée par le variateur. La valeur de couple moteur réelle est comprise dans une fourchette de 5 % de la valeur calculée. Cette information est mise à jour toutes les 2 millisecondes. | |
OutputCurrent | REAL** | Flottant | 308 | Utilisez Courant Moteur pour afficher la valeur efficace actuelle du courant moteur tel qu'il est déterminé par les transformateurs d'intensité. La valeur affichée est une moyenne des données recueillies ; elle est mise à jour toutes les 50 millisecondes. | |
MCFaults | DINT | Binaire | 2122 | Défauts de la commande du moteur | |
DCBusOvVlt | 0 | BOOL | Décimal | 2122,0 | Surtension du bus c.c. |
DCBusOvCur | 1 | BOOL | Décimal | 2122,1 | Surintensité du bus c.c. |
GroundFlt | 2 | BOOL | Décimal | 2122,2 | Défaut de terre |
InstOvrCurr | 3 | BOOL | Décimal | 2122,3 | Surintensité instantanée |
InvPwrSupp | 4 | BOOL | Décimal | 2122,4 | Alimentation onduleur |
DCBusTimout | 6 | BOOL | Décimal | 2122,6 | Délai de bus c.c. |
PwrModOvTmp | 7 | BOOL | Décimal | 2122,7 | Surchauffe du module d'alimentation |
TachWireOpn | 8 | BOOL | Décimal | 2122,8 | Câble de tachymètre ouvert |
Carte de résolveur | 9 | BOOL | Décimal | 2122,9 | Carte de résolveur |
Survitesse | 10 | BOOL | Décimal | 2122,10 | Survitesse |
PwrTechCard | 11 | BOOL | Décimal | 2122,11 | Carte PowerTech |
PMIBus | 13 | BOOL | Décimal | 2122,13 | Bus de PMI |
PMICommLoss | 15 | BOOL | Décimal | 2122,15 | Perte de communication de PMI |
MCWarnings | DINT | Binaire | 2123 | Avertissements de la commande du moteur | |
DCBusOVlt | 0 | BOOL | Décimal | 2123,0 | Surtension du bus c.c. |
DCBusUnVlt | 1 | BOOL | Décimal | 2123,1 | Sous-tension du bus c.c. |
GroundCur | 2 | BOOL | Décimal | 2123,2 | Courant de terre |
DCBusRpple | 3 | BOOL | Décimal | 2123,3 | Ondulation du bus c.c. |
CurrRefLim | 4 | BOOL | Décimal | 2123,4 | Limite de référence du courant |
IDTestAbort | 5 | BOOL | Décimal | 2123,5 | Abandon test ID |
LoadSharing | 6 | BOOL | Décimal | 2123,6 | Répartition de charge |
PwrModOTmp | 7 | BOOL | Décimal | 2123,7 | Surchauffe du module d'alimentation |
BadCfgData | 8 | BOOL | Décimal | 2123,8 | Données de configuration incorrectes |
VectorAlign | 10 | BOOL | Décimal | 2123,10 | Alignement du vecteur |
FlexIOCom | 13 | BOOL | Décimal | 2123,13 | FLEX I/O mixte |
PMICommSync | 14 | BOOL | Décimal | 2123,14 | Synchronisation des communications de PMI |
PMIComm | 15 | BOOL | Décimal | 2123,15 | Communication de PMI |
UserDefinedRealData | REAL[5] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[5] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
* L'emplacement de ces bits est fixe pour les DPI.
** Le nombre décimal représente 10 fois la valeur réelle (p. ex. 15 représente 1,5 ampères)
Type de données (data type) défini par le module : AB:DMA31_VELOCITYCONTROL:O:0
Format de communication : Contrôle de la vitesse
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicCommand | DINT | Binaire | 151 | Commande logique | |
SpdRampDsbl | 0 | BOOL | Décimal | 151,0 | Désactivation de la rampe de vitesse |
SpdSCrvEn | 1 | BOOL | Décimal | 151,1 | Activation de la courbe de vitesse en S |
TachLossRst | 2 | BOOL | Décimal | 151,2 | Rétablissement de la perte de tachymètre |
TimeAxisEn | 3 | BOOL | Décimal | 151,3 | Activation de l'axe (axis) de temps |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Décimal | 151,4 | Activation du réglage automatique de la commande du moteur |
MtrInertEn | 8 | BOOL | Décimal | 151,8 | Activation de l'inertie du moteur |
SysInertEn | 9 | BOOL | Décimal | 151,9 | Activation de l'inertie du système |
InertiaComp | 10 | BOOL | Décimal | 151,10 | Compensation d'inertie |
FrictComp | 11 | BOOL | Décimal | 151,11 | Compensation de friction |
ProcsTrimEn | 12 | BOOL | Décimal | 151,12 | Activation de la compensation de processus |
NormalStop | 16 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt normal |
Démarrer | 17 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Démarrer |
Jog1 | 18 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | A-coups 1 |
ClearFault | 19 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Supprimer défaut |
UnipolFwd | 20 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Unipolarité vers l'avant |
UnipolRev | 21 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Unipolarité vers l'arrière |
Jog2 | 23 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | A-coups 2 |
Arrêt en limitation d'intensité | 24 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt en limitation de courant |
CoastStop | 25 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt en roue libre |
PositionEn | 26 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Position d’activation |
SpeedRef1 | REAL | Flottant | 10 | Référence de vitesse 1 | |
TorqueRef1 | REAL | Flottant | 111 | Référence de couple 1 | |
SpdTorqModeSel | DINT | Décimal | 110 | Sélection du mode vitesse/couple | |
TorqueStep | REAL | Flottant | 116 | Etape (step) de couple | |
SpdRegDroop | REAL | Flottant | 86 | Retombée du régulateur de vitesse | |
UserDefinedRealData | REAL[5] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[5] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
* La sortie de l'analyseur logique est mappée sur les bits 16 à 31 du paramètre 152.
Type de données (data type) défini par le module : AB:DMA31_POSITIONCONTROL:I:0
Format de communication : Contrôle de la position
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicStatus | DINT | Binaire | 155 | Etat de logique | |
Activé | 0* | BOOL | Décimal | 155,0 | Activé |
Exécution | 1* | BOOL | Décimal | 155,1 | Exécution |
CommandDir | 2* | BOOL | Décimal | 155,2 | Sens commandé |
ActualDir | 3* | BOOL | Décimal | 155,3 | Sens réel |
Accélération | 4 | BOOL | Décimal | 155,4 | Accélération |
Décélération | 5 | BOOL | Décimal | 155,5 | Décélération |
Marche par à-coups | 6 | BOOL | Décimal | 155,6 | Marche par à-coups |
Anormal | 7* | BOOL | Décimal | 155,7 | Anormal |
Alarme | 8* | BOOL | Décimal | 155,8 | Alarme |
FlashMode | 9* | BOOL | Décimal | 155,9 | Mode Flash |
RunReady | 10 | BOOL | Décimal | 155,10 | Prêt à fonctionner |
AtLimit | 11 | BOOL | Décimal | 155,11 | En limite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Décimal | 155,12 | Interrupteur de perte de tachymètre |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Décimal | 155,13 | A la vitesse zéro |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Décimal | 155,14 | A la vitesse du point de consigne |
AtSetpt1 | 16 | BOOL | Décimal | 155,16 | Au point de consigne 1 |
AboveSetpt2 | 17 | BOOL | Décimal | 155,17 | Au-dessus du point de consigne 2 |
MCEnAck | 18 | BOOL | Décimal | 155,18 | Acquittement de l'activation de la commande du moteur |
MCCommis | 19 | BOOL | Décimal | 155,19 | Mise en service de la commande du moteur |
SpdCommis | 20 | BOOL | Décimal | 155,20 | Mise en service de la vitesse |
TorqueMode | 22 | BOOL | Décimal | 155,22 | Mode couple |
SpeedMode | 23 | BOOL | Décimal | 155,23 | Mode vitesse |
PositionMode | 24 | BOOL | Décimal | 155,24 | PositionMode |
StartActive | 25 | BOOL | Décimal | 155,25 | Démarrage actif |
CommandRun | 26 | BOOL | Décimal | 155,26 | Commande Exécution |
FilteredSpdFdbk | REAL | Flottant | 71 | Retour de vitesse filtré | |
MotorTorqueRef | REAL | Flottant | 303 | Référence de couple moteur | |
OutputCurrent | REAL** | Flottant | 308 | Courant de sortie | |
MCFaults | DINT | Binaire | 2122 | Défauts de la commande du moteur | |
DCBusOvVlt | 0 | BOOL | Décimal | 2122,0 | Surtension du bus c.c. |
DCBusOvCur | 1 | BOOL | Décimal | 2122,1 | Surintensité du bus c.c. |
GroundFlt | 2 | BOOL | Décimal | 2122,2 | Défaut de terre |
InstOvrCurr | 3 | BOOL | Décimal | 2122,3 | Surintensité instantanée |
InvPwrSupp | 4 | BOOL | Décimal | 2122,4 | Alimentation onduleur |
DCBusTimout | 6 | BOOL | Décimal | 2122,6 | Délai de bus c.c. |
PwrModOvTmp | 7 | BOOL | Décimal | 2122,7 | Surchauffe du module d'alimentation |
TachWireOpn | 8 | BOOL | Décimal | 2122,8 | Câble de tachymètre ouvert |
Carte de résolveur | 9 | BOOL | Décimal | 2122,9 | Carte de résolveur |
Survitesse | 10 | BOOL | Décimal | 2122,10 | Survitesse |
PwrTechCard | 11 | BOOL | Décimal | 2122,11 | Carte PowerTech |
PMIBus | 13 | BOOL | Décimal | 2122,13 | Bus de PMI |
PMICommLoss | 15 | BOOL | Décimal | 2122,15 | Perte de communication de PMI |
MCWarnings | DINT | Décimal | 2123 | Avertissements de la commande du moteur | |
DCBusOVlt | 0 | BOOL | Décimal | 2123,0 | Surtension du bus c.c. |
DCBusUnVlt | 1 | BOOL | Décimal | 2123,1 | Sous-tension du bus c.c. |
GroundCur | 2 | BOOL | Décimal | 2123,2 | Courant de terre |
DCBusRpple | 3 | BOOL | Décimal | 2123,3 | Ondulation du bus c.c. |
CurrRefLim | 4 | BOOL | Décimal | 2123,4 | Limite de référence du courant |
IDTestAbort | 5 | BOOL | Décimal | 2123,5 | Abandon test ID |
PwrModOTmp | 7 | BOOL | Décimal | 2123,7 | Surchauffe du module d'alimentation |
BadCfgData | 8 | BOOL | Décimal | 2123,8 | Données de configuration incorrectes |
ThermstrOpn | 9 | BOOL | Décimal | 2123,9 | Ouverture du thermostat |
VectorAlign | 10 | BOOL | Décimal | 2123,10 | Alignement du vecteur |
FlexIOCom | 13 | BOOL | Décimal | 2123,13 | FLEX I/O mixte |
PMICommSync | 14 | BOOL | Décimal | 2123,14 | Synchronisation des communications de PMI |
PMIComm | 15 | BOOL | Décimal | 2123,15 | Communication de PMI |
MtrPositFdbk | DINT | Décimal | 762 | Retour de position du moteur | |
ActMotorPosit | DINT | Décimal | 763 | Position réelle du moteur | |
PositionStatus | DINT | Binaire | 741 | Etat de la position | |
XIGainLLim | 0 | BOOL | Décimal | 741,0 | Limite inférieure du gain intégral de X |
XIGainHLim | 1 | BOOL | Décimal | 741,1 | Limite supérieure du gain intégral de X |
XSpdLLim | 2 | BOOL | Décimal | 741,2 | Limite inférieure de la vitesse de X |
XSpdHLim | 3 | BOOL | Décimal | 741,3 | Limite supérieure de la vitesse de X |
PositWatch1 | 8 | BOOL | Décimal | 741,8 | Position de surveillance 1 |
PositWatch2 | 9 | BOOL | Décimal | 741,9 | Position de surveillance 2 |
InPosition | 10 | BOOL | Décimal | 741,10 | En position |
PositionError | DINT | Décimal | 769 | Erreur de position | |
UserDefinedRealData | REAL[4] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[2] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
* L'emplacement de ces bits est fixe pour les DPI.
** Le nombre décimal représente 10 fois la valeur réelle (p. ex. 15 représente 1,5 ampères)
Type de données (data type) défini par le module : AB : DMA31_POSITIONCONTROL:O:0
Format de communication : Contrôle de la position
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicCommand | DINT | Binaire | 151 | Commande logique | |
SpdRampDsbl | 0 | BOOL | Décimal | 151,0 | Désactivation de la rampe de vitesse |
SpdSCrvEn | 1 | BOOL | Décimal | 151,1 | Activation de la courbe de vitesse en S |
TachLossRst | 2 | BOOL | Décimal | 151,2 | Rétablissement de la perte de tachymètre |
TimeAxisEn | 3 | BOOL | Décimal | 151,3 | Activation de l'axe (axis) de temps |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Décimal | 151,4 | Activation du réglage automatique de la commande du moteur |
MtrInertEn | 8 | BOOL | Décimal | 151,8 | Activation de l'inertie du moteur |
SysInertEn | 9 | BOOL | Décimal | 151,9 | Activation de l'inertie du système |
InertiaComp | 10 | BOOL | Décimal | 151,10 | Compensation d'inertie |
FrictComp | 11 | BOOL | Décimal | 151,11 | Compensation de friction |
ProcsTrimEn | 12 | BOOL | Décimal | 151,12 | Activation de la compensation de processus |
NormalStop | 16 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt normal |
Démarrer | 17 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Démarrer |
Jog1 | 18 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | A-coups 1 |
ClearFault | 19 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Supprimer défaut |
UnipolFwd | 20 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Unipolarité vers l'avant |
UnipolRev | 21 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Unipolarité vers l'arrière |
Jog2 | 23 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | A-coups 2 |
Arrêt en limitation d'intensité | 24 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt en limitation de courant |
CoastStop | 25 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt en roue libre |
PositionEn | 26 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Position d’activation |
SpeedRef1 | REAL | Flottant | 10 | Référence de vitesse 1 | |
TorqueRef1 | REAL | Flottant | 111 | Référence de couple 1 | |
SpdTorqModeSel | DINT | Décimal | 110 | Sélection de vitesse/couple | |
TorqueStep | REAL | Flottant | 116 | Etape (step) de couple | |
SpdRegDroop | REAL | Flottant | 86 | Retombée du régulateur de vitesse | |
PositionControl | DINT | Binaire | 740 | Contrôle de la position | |
SpeedOutEn | 1 | BOOL | Décimal | 740,1 | Activation de la sortie de vitesse |
IntegEn | 2 | BOOL | Décimal | 740,2 | Activation de l’intégrateur |
IntegHold | 3 | BOOL | Décimal | 740,3 | Maintien de l’intégrateur |
XOffsetPol | 4 | BOOL | Décimal | 740,4 | Polarité du décalage de X |
XOffsetRef | 5 | BOOL | Décimal | 740,5 | Référence du décalage de X |
ActPositRst | 6 | BOOL | Décimal | 740,6 | Rétablissement de la position réelle |
PtPtReRef | 10 | BOOL | Décimal | 740,10 | Nouvelle référence point à point |
InterpRev | 13 | BOOL | Décimal | 740,13 | Inversion de l’interpolation |
XWatch1En | 16 | BOOL | Décimal | 740,16 | Activation de la surveillance 1 de X |
XWatch1Dir | 17 | BOOL | Décimal | 740,17 | Direction de la surveillance 1 de X |
XWatch2En | 18 | BOOL | Décimal | 740,18 | Activation de la surveillance 2 de X |
XWatch2Dir | 19 | BOOL | Décimal | 740,19 | Direction de la surveillance 2 de X |
CoarsePositTrgt | DINT | Décimal | 748 | Cible de position intermédiaire | |
PtPtPositRef | DINT | Décimal | 758 | Référence de position point à point | |
PositRefSel | DINT | Décimal | 742 | Sélection de référence de position | |
PositOffset1 | DINT | Décimal | 753 | Décalage de position 1 | |
UserDefinedRealData | REAL[5] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[5] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
* La sortie de l'analyseur logique est mappée sur les bits 16 à 31 du paramètre 152.
Type de données (data type) défini par le module : AB:DMA31_GENERIC:I:0
Format de communication : Contrôle défini par l'utilisateur
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicStatus | DINT | Binaire | 155 | Etat de logique | |
Activé | 0* | BOOL | Décimal | 155,0 | Activé |
Exécution | 1* | BOOL | Décimal | 155,1 | Exécution |
CommandDir | 2* | BOOL | Décimal | 155,2 | Sens commandé |
ActualDir | 3* | BOOL | Décimal | 155,3 | Sens réel |
Accélération | 4 | BOOL | Décimal | 155,4 | Accélération |
Décélération | 5 | BOOL | Décimal | 155,5 | Décélération |
Marche par à-coups | 6 | BOOL | Décimal | 155,6 | Marche par à-coups |
Anormal | 7* | BOOL | Décimal | 155,7 | Anormal |
Alarme | 8* | BOOL | Décimal | 155,8 | Alarme |
FlashMode | 9* | BOOL | Décimal | 155,9 | Mode Flash |
RunReady | 10 | BOOL | Décimal | 155,10 | Prêt à fonctionner |
AtLimit | 11 | BOOL | Décimal | 155,11 | En limite |
TachLossSw | 12 | BOOL | Décimal | 155,12 | Interrupteur de perte de tachymètre |
AtZeroSpd | 13 | BOOL | Décimal | 155,13 | A la vitesse zéro |
AtSetptSpd | 14 | BOOL | Décimal | 155,14 | A la vitesse du point de consigne |
AtSetpt1 | 16 | BOOL | Décimal | 155,16 | Au point de consigne 1 |
AboveSetpt2 | 17 | BOOL | Décimal | 155,17 | Au-dessus du point de consigne 2 |
MCEnAck | 18 | BOOL | Décimal | 155,18 | Acquittement de l'activation de la commande du moteur |
MCCommis | 19 | BOOL | Décimal | 155,19 | Mise en service de la commande du moteur |
SpdCommis | 20 | BOOL | Décimal | 155,20 | Mise en service de la vitesse |
TorqueMode | 22 | BOOL | Décimal | 155,22 | Mode couple |
SpeedMode | 23 | BOOL | Décimal | 155,23 | Mode vitesse |
PositionMode | 24 | BOOL | Décimal | 155,24 | PositionMode |
StartActive | 25 | BOOL | Décimal | 155,25 | Démarrage actif |
CommandRun | 26 | BOOL | Décimal | 155,26 | Commande Exécution |
UserDefinedRealData | REAL[12] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
* L'emplacement de ces bits est fixe pour les DPI.
Type de données (data type) défini par le module : AB:DMA31_GENERIC:O:0
Format de communication : Contrôle défini par l'utilisateur
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicCommand | DINT | Binaire | 151 | Commande logique | |
SpdRampDsbl | 0 | BOOL | Décimal | 151,0 | Désactivation de la rampe de vitesse |
SpdSCrvEn | 1 | BOOL | Décimal | 151,1 | Activation de la courbe de vitesse en S |
TachLossRst | 2 | BOOL | Décimal | 151,2 | Rétablissement de la perte de tachymètre |
TimeAxisEn | 3 | BOOL | Décimal | 151,3 | Activation de l'axe (axis) de temps |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Décimal | 151,4 | Activation du réglage automatique de la commande du moteur |
MtrInertEn | 8 | BOOL | Décimal | 151,8 | Activation de l'inertie du moteur |
SysInertEn | 9 | BOOL | Décimal | 151,9 | Activation de l'inertie du système |
InertiaComp | 10 | BOOL | Décimal | 151,10 | Compensation d'inertie |
FrictComp | 11 | BOOL | Décimal | 151,11 | Compensation de friction |
ProcsTrimEn | 12 | BOOL | Décimal | 151,12 | Activation de la compensation de processus |
NormalStop | 16 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt normal |
Démarrer | 17 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Démarrer |
Jog1 | 18 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | A-coups 1 |
ClearFault | 19 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Supprimer défaut |
UnipolFwd | 20 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Unipolarité vers l'avant |
UnipolRev | 21 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Unipolarité vers l'arrière |
Jog2 | 23 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | A-coups 2 |
Arrêt en limitation d'intensité | 24 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt en limitation de courant |
CoastStop | 25 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt en roue libre |
PositionEn | 26 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Position d’activation |
UserDefinedRealData | REAL[12] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
* La sortie de l'analyseur logique est mappée sur les bits 16 à 31 du paramètre 152.
Type de données (data type) défini par le module : AB : DMA31_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
Format de communication : Contrôle personnalisé défini par l’utilisateur
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicStatus | DINT | Binaire | 155 | Etat de logique |
UserDefinedRealData | REAL[8] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
Type de données (data type) défini par le module : AB : DMA31_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
Format de communication : Contrôle personnalisé défini par l’utilisateur
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicCommand | DINT | Binaire | 151 | Commande logique |
UserDefinedRealData | REAL[8] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
Fournir une réponse