Onglet Configuration 1797-OB4D
Utilisez cet onglet pour configurer le module TOR FLEX Ex I/O 1797-OB4D.
CONSEIL:
Si vous avez sélectionné le format de communication Écoute seule lors de la création du module, cet onglet n'est pas disponible.
Paramètres
Temps du filtre d'alarme
Cette fonction vous permet de choisir un filtre de signal pour les alarmes de défaut et de surcharge. Cette valeur met à 1 les membres AlarmFilter0-2 du type de données (data type) défini par le module AB:1797_OB4D:C:0 sur l'onglet Configuration. Sélectionnez une valeur (en millisecondes) de filtrage de transition de Activé à Désactivé ou de Désactivé à Activé. Les valeurs du temps de filtrage d’alarme en millisecondes sont : 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 et 32. La valeur par défaut est 0,25 ms.
Réinitialiser les alarmes
Lorsque cette case est cochée, le membre ResetAlarms est défini sur 1. Lors de la transition de 1 à 0, les alarmes signalées dans le type de données (data type) défini par le module d'entrée sont remises à 0. Les alarmes sont réinitialisées même si elles sont verrouillées, comme défini par l'élément LatchAlarms dans le type de données (data type) défini par le module de sortie. Si l'erreur existe lorsque ResetAlarms est appelé, les alarmes du type de données (data type) d'entrée sont immédiatement remises à 1. Par défaut, la case Réinitialiser les alarmes n'est pas cochée.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse