Configurer l’alarme 1797-OB4D FLEX Ex

Utilisez cette fonction pour définir le filtre de signal pour les alarmes de défauts et de surcharge. Cette valeur met à 1 les membres AlarmFilter0-2 du type de données (data type) défini par le module de configuration AB:1797_OB4D:C:0. Sélectionnez une valeur (en millisecondes) de filtrage de transition de Activé à Désactivé ou de Désactivé à Activé. Les valeurs de temps de filtrage des entrées, en millisecondes, sont comprises entre 0,25 ms et 32 ms.
Pour configurer le temps du filtre d'alarme du module 1797-OB4D :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le module que vous voulez configurer et sélectionnez l'option Propriétés.
  2. Cliquez sur l'onglet Configuration.
  3. Entrez les informations de configuration.
  4. Cliquez sur :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
La configuration de certains modules utilise une méthode plus détaillée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal