Types de données (data types) définis par module (1336T via l'adaptateur ControlNet)
Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module.
CONSEIL:
ces types de données (data types) s'appliquent au variateur 1336T lorsque vous y accédez via la carte adaptateur ControlNet. Si vous accédez au variateur 1336T via le module de communication 1203-CN1, les types de données (data types) sont différents.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1336T_AC_DRIVE:I:0
Format de communication : Données
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du paramètre | Paramètre du variateur |
DriveDataOut0* | INT | Décimal | CntlNet Out 0 | 351 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataOut1* | INT | Décimal | CntlNet Out 1 | 352 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataOut2* | INT | Décimal | CntlNet Out 2 | 353 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataOut3* | INT | Décimal | CntlNet Out 3 | 354 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataOut4* | INT | Décimal | CntlNet Out 4 | 355 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataOut5* | INT | Décimal | CntlNet Out 5 | 356 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataOut6* | INT | Décimal | CntlNet Out 6 | 357 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataOut7* | INT | Décimal | CntlNet Out 7 | 358 <- Défini par l'utilisateur |
* La liaison du paramètre du CntlNet Out X au paramètre de la source souhaité dans le variateur détermine la réelle signification de la valeur de sortie de ce dernier. L'opération s'effectue à l'aide de DriveExecutive.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1336T_AC_DRIVE:O:0
Format de communication : Données
Nom de membre | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description | Paramètre du variateur |
DriveDataIn0* | INT | Décimal | CntlNet In 0 | 322 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataIn1* | INT | Décimal | CntlNet In 1 | 323 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataIn2* | INT | Décimal | CntlNet In 2 | 324 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataIn3* | INT | Décimal | CntlNet In 3 | 325 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataIn4* | INT | Décimal | CntlNet In 4 | 326 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataIn5* | INT | Décimal | CntlNet In 5 | 327 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataIn6* | INT | Décimal | CntlNet In 6 | 328 <- Défini par l'utilisateur |
DriveDataIn7* | INT | Décimal | CntlNet In 7 | 329 <- Défini par l'utilisateur |
* La signification réelle de la valeur d'entrée dans le variateur est déterminée par le lien créé entre le paramètre CntlNet In X et le paramètre source souhaité dans le variateur, à l'aide de DriveExecutive.
Fournir une réponse