Erreurs de configuration - 1794-VHSC

les bits dans le membre Etat ne sont pas nommés car ils peuvent avoir 3 interprétations différentes, en fonction du mode de fonctionnement du module, comme indiqué ci-dessous.
Les valeurs des bits du mot d'état et les définitions des bits dépendent de l'état du VHSC. Il y a trois état de signalisation :
  • Fonctionnement normal (Voyant d'état - vert fixe)
  • Configuration incomplète, incorrecte ou conflictuelle (Voyant d'état - vert clignotant)
  • Erreur d'auto-test du matériel à la mise sous tension (Voyant d'état - rouge clignotant) Reportez-vous à
    Erreurs de l'auto-test du matériel à la mise sous tension du 1794-VHSC
    pour plus d'information.
Le membre ConfigurationError du type de données (data type) défini par module AB:1794_VHSC:I:0 reflète une modification des valeurs de ses membres chaque fois que des données de configuration incomplètes, incorrectes ou conflictuelles sont envoyées au module. Utilisez le tableau ci-dessous pour comprendre les raisons de la condition du module.
IMPORTANT: si l'automate (controller) est en mode Run et qu'une mauvaise configuration est envoyée au module 1794-VHSC, les drapeaux d'erreur sont activés dans le mot Défaut des balises (tags) d'entrée et le voyant vert OK du module clignotera. Toutefois, le module continuera à fonctionner avec les données antérieures correctes. Pour éviter de perturber l'application de surveillance, aucune donnée directe n'est renvoyée à l'application
Logix Designer
.
Etat (Définitions des bits)
Signification dans ce contexte
Etat (Définitions des bits)
Description
Défaut.0
Ch0Zinput
Défaut.0
Une configuration ou un mode réservé a été établi.
Défaut.1
Ch0ZeroFrequencyDetect
Défaut.1
ZeroFrequency mis à 1, les filtres B et A ont été sélectionnés et aucune fréquence de filtre n'est sélectionnée ou plusieurs filtres sont sélectionnés (impossible via HI, mais possible via les balises (tags)).
Défaut.2
Ch0StoredData2
Défaut.2
Une base de temps qui n'est pas un multiple de 10 ou qui est trop grande (>3000 ms, >3 sec) a été entrée (dans la balise (tag) de configuration)
Défaut.3
Ch0StoredData3
Défaut.3
Une configuration nécessitant une base de temps a été sélectionnée et aucune période de gâchette n'est indiquée ou elle est trop grande (> 3 sec) ou le produit de base de temps et de période de gâchette est trop grand (> 3 sec)
Défaut.4
Ch1Zinput
Défaut.4
Une valeur de rebouclage zéro a été programmée alors que MLI n'est pas sélectionné ou un rebouclage a été programmé et MLI a été sélectionné ou la valeur de rebouclage est hors de la plage (1 <= rebouclage <= 16.777.216)
Défaut.5
Ch1ZeroFrequencyDetect
Défaut.5
La présélection est hors de la plage (0 <= présélection <= 16.777.215)
Défaut.6
Ch1StoredData6
Défaut.6
Une configuration nécessitant un scalaire est sélectionnée et aucun scalaire n'est programmé
ou plusieurs scalaires sont sélectionnés
Défaut.7
Ch1StoredData7
Défaut.7
Une liaison est connectée à une fenêtre non programmée
Défaut.8
Output0
Défaut.8
Les valeurs ON et OFF de la fenêtre du compteur 0 sont égales et différentes de zéro ou la valeur ON et OFF de la fenêtre du compteur 0 est supérieure à 16 777 215.
Défaut.9
Output1
Défaut.9
Les valeurs ON et OFF de la fenêtre du compteur 1 sont égales et différentes de zéro ou la valeur ON et OFF de la fenêtre du compteur 1 est supérieure à 16 777 215.
Défaut.10
Output2
Défaut.10
N/A
Défaut.11
Output3
Défaut.11
Défaut.12
TestFail
Défaut.12
Défaut.13
NotReady
Défaut.13
Défaut.14
FieldPowerFault
Défaut.14
Défaut.15
ConfigurationError
Défaut.15
Un jeu de paramètres de configuration incomplet, incorrect ou conflictuel a été envoyé au module.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal