Types de données (data types) du module - 1797-OE8
Le tableau suivant contient la liste et la description des types de données (data types) définis par le module 1797-OE8. Il contient des informations se rapportant aux entrées (indiquées par un « I »), aux sorties (indiquées par un « O ») et à la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL:
les modules FLEX Ex I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. L'utilisation d'INT 16 bits dans des instructions optimisées pour des DINT 32 bits peut dans certains cas nuire aux performances de ces instructions.
IMPORTANT:
à la différence du système RSLogix 5, certaines des informations de configuration relatives à ce module figurent dans le type de données (data type) défini par le module de sorties. Les informations de configuration étant exposées différemment sur les systèmes RSLogix 5 et RSLogix 5000, n'oubliez pas, sur les systèmes RSLogix 5000, de vérifier ces informations dans le type de données (data type) défini par le module de sorties.
Un module de sorties est configuré par un automate (controller) qui établit une connexion en tant que propriétaire ; toutefois, une seule connexion de propriétaire est autorisée pour tous les modules de sortie. Si un autre automate essaie d'établir une connexion de propriétaire, la tentative de connexion est rejetée.
connexion
Liaison entre les réseaux et les périphériques.
Type de données (data type) défini par module : AB:1797_OE8:I:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée0 = Données correctes1 = Données incorrectes - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 membres les plus bas prennent la valeur 1. |
Alarmes | INT | Binaire | Données d'alarme pour les bits DiagnosticStatus 0 à 3 ci-dessous. Les six bits restants sont réservés. |
DiagnosticStatus0 DiagnosticStatus1 DiagnosticStatus2 DiagnosticStatus3 | BOOL | Décimal | Ces bits (0 à 3) représentent la configuration du module et/ou les erreurs matérielles. |
Ch0Fault Ch1Fault Ch2Fault Ch3Fault Ch4Fault Ch5Fault Ch6Fault Ch7Fault | BOOL | Décimal | Ces bits sont utilisés pour déterminer si un défaut s'est produit sur une voie. |
EDTResponseData | SINT | Décimal | Bits de données de réponse de commandes de tables de données étendues - ces bits renvoient les données de commande EDT envoyées au module durant l'étalonnage. |
EDTResponse | SINT | Décimal | Bits de données de réponse de commandes de tables de données étendues - ces bits renvoient les données de commande EDT envoyées au module durant l'étalonnage. |
ResponseFlag | BOOL | Décimal | Permet de déterminer si la commande EDTResponse est activée. |
Type de données (data type) défini par module : AB:1797_OE8:O:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
DigitalData | SINT | Binaire | Chacun de ces 8 bits représentent les données de sorties numériques d'une voie. |
OutputControl | SINT | Binaire | Ce type de données (data type) représente le contrôle de la sortie pour les données de sortie. FaultReset et OuputEnable sont des membres inclus tandis que les 6 membres restants sont réservés. |
FaultReset | BOOL | Décimal | Ce bit réinitialise toute condition de défaut verrouillé. |
OutputEnable | BOOL | Décimal | Détermine si les bits de données de sortie analogiques ou numériques activeront les sorties des modules. Si ce bit est configuré sur 0, les sorties ne sont pas activées. Si ce bit est configuré sur 1, les sorties sont activées et les communications sur le réseau peuvent commencer.
IMPORTANT:
ce membre n'est pas configurable via l'onglet Configuration de ce module. Vous devez le définir manuellement via le Data Monitor ou par programmation.
|
Ch0AnalogData | INT | Décimal | Ce bit représente les données de sorties analogiques pour cette voie. |
Ch1AnalogData | INT | Décimal | Ce bit représente les données de sorties analogiques pour cette voie. |
Ch2AnalogData | INT | Décimal | Ce bit représente les données de sorties analogiques pour cette voie. |
Ch3AnalogData | INT | Décimal | Ce bit représente les données de sorties analogiques pour cette voie. |
Ch4AnalogData | INT | Décimal | Ce bit représente les données de sorties analogiques pour cette voie. |
Ch5AnalogData | INT | Décimal | Ce bit représente les données de sorties analogiques pour cette voie. |
Ch6AnalogData | INT | Décimal | Ce bit représente les données de sorties analogiques pour cette voie. |
Ch7AnalogData | INT | Décimal | Ce bit représente les données de sorties analogiques pour chaque voie. |
Type de données (data type) défini par module : AB:1797_OE8:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Config1 | INT | Binaire | Informations de configuration |
Ch0_1DataFormat0 | BOOL | Décimal | Valeur de format de données en mode analogique pour la paire de voies 0-1. |
Ch0_1DataFormat1 | BOOL | Décimal | Valeur de format de données en mode analogique pour la paire de voies 0-1. |
Ch0_1DataFormat2 | BOOL | Décimal | Valeur de format de données en mode analogique pour la paire de voies 0-1. |
Ch0_1DataFormat3 | BOOL | Décimal | Valeur de format de données en mode analogique pour la paire de voies 0-1. |
Ch2_3DataFormat0 | BOOL | Décimal | Valeur de format de données en mode analogique pour la paire de voies 2-3. |
Ch2_3DataFormat1 | BOOL | Décimal | Valeur de format de données en mode analogique pour la paire de voies 2-3. |
Ch2_3DataFormat2 | BOOL | Décimal | Valeur de format de données en mode analogique pour la paire de voies 2-3. |
Ch2_3DataFormat3 | BOOL | Décimal | Valeur de format de données en mode analogique pour la paire de voies 2-3. |
Ch0_1AnalogSSFault0 | BOOL | Décimal | Valeur d'état de sécurité interne pour les voies analogiques 0-1. |
Ch0_1AnalogSSFault1 | BOOL | Décimal | Valeur d'état de sécurité interne pour les voies analogiques 0-1. |
Ch2_3AnalogSSFault0 | BOOL | Décimal | Valeur d'état de sécurité interne pour les voies analogiques 2-3. |
Ch2_3AnalogSSFault1 | BOOL | Décimal | Valeur d'état de sécurité interne pour les voies analogiques 2-3. |
Ch0_1FaultAlarm | BOOL | Décimal | Permet de déterminer si la détection des défauts sur le module est activée pour cette paire de voies. |
Ch2_3FaultAlarm | BOOL | Décimal | Permet de déterminer si la détection des défauts sur le module est activée pour cette paire de voies. |
LocalFaultMode | BOOL | Décimal | Détermine si les conditions de défauts sont verrouillées ou non. |
Config2 | INT | Binaire | Informations de configuration |
Ch4_5DataFormat0 | BOOL | Décimal | Format de données en mode analogique pour la paire de voies 4-5. |
Ch4_5DataFormat1 | BOOL | Décimal | Format de données en mode analogique pour la paire de voies 4-5. |
Ch4_5DataFormat2 | BOOL | Décimal | Format de données en mode analogique pour la paire de voies 4-5. |
Ch4_5DataFormat3 | BOOL | Décimal | Format de données en mode analogique pour la paire de voies 4-5. |
Ch6_7DataFormat0 | BOOL | Décimal | Format de données en mode analogique pour la paire de voies 6-7. |
Ch6_7DataFormat1 | BOOL | Décimal | Format de données en mode analogique pour la paire de voies 6-7. |
Ch6_7DataFormat2 | BOOL | Décimal | Format de données en mode analogique pour la paire de voies 6-7. |
Ch6_7DataFormat3 | BOOL | Décimal | Format de données en mode analogique pour la paire de voies 6-7. |
Ch4_5AnalogSSFault0 | BOOL | Décimal | Valeur d'état de sécurité interne pour les voies analogiques 4-5. |
Ch4_5AnalogSSFault1 | BOOL | Décimal | Valeur d'état de sécurité interne pour les voies analogiques 4-5. |
Ch6_7AnalogSSFault0 | BOOL | Décimal | Valeur d'état de sécurité interne pour les voies analogiques 6-7. |
Ch6_7AnalogSSFault1 | BOOL | Décimal | Valeur d'état de sécurité interne pour les voies analogiques 6-7. |
Ch4_5FaultAlarm | BOOL | Décimal | Permet de déterminer si la détection des défauts sur le module est activée pour cette paire de voies. |
Ch6_7FaultAlarm | BOOL | Décimal | Permet de déterminer si la détection des défauts sur le module est activée pour cette paire de voies. |
Ch0_3FaultMode | BOOL | Décimal | Détection de défauts pour les voies 0-1 |
Ch4_5FaultMode | BOOL | Décimal | Détection de défauts pour les voies 2-3 |
Config3 | INT | Binaire | Informations de configuration |
Ch0AnalogDigitalMode | BOOL | Décimal | Mode de sortie pour la voie 0 |
Ch1AnalogDigitalMode | BOOL | Décimal | Mode de sortie pour la voie 1 |
Ch2AnalogDigitalMode | BOOL | Décimal | Mode de sortie pour la voie 2 |
Ch3AnalogDigitalMode | BOOL | Décimal | Mode de sortie pour la voie 3 |
Ch4AnalogDigitalMode | BOOL | Décimal | Mode de sortie pour la voie 4 |
Ch5AnalogDigitalMode | BOOL | Décimal | Mode de sortie pour la voie 5 |
Ch6AnalogDigitalMode | BOOL | Décimal | Mode de sortie pour la voie 6 |
Ch7AnalogDigitalMode | BOOL | Décimal | Mode de sortie pour la voie 7 |
Ch0DigitalSSFault | BOOL | Décimal | Données d'état de sécurité interne pour la voie numérique 0 |
Ch1DigitalSSFault | BOOL | Décimal | Données d'état de sécurité interne pour la voie numérique 1 |
Ch2DigitalSSFault | BOOL | Décimal | Données d'état de sécurité interne pour la voie numérique 2 |
Ch3DigitalSSFault | BOOL | Décimal | Données d'état de sécurité interne pour la voie numérique 3 |
Ch4DigitalSSFault | BOOL | Décimal | Données d'état de sécurité interne pour la voie numérique 4 |
Ch5DigitalSSFault | BOOL | Décimal | Données d'état de sécurité interne pour la voie numérique 5 |
Ch6DigitalSSFault | BOOL | Décimal | Données d'état de sécurité interne pour la voie numérique 6 |
Ch7DigitalSSFault | BOOL | Décimal | Données d'état de sécurité interne pour la voie numérique 7 |
EDTCommandData | SINT | Décimal | Bits de données de réponse de commandes de tables de données étendues - ces bits renvoient les données de commande EDT envoyées au module durant l'étalonnage. |
EDTCommand | SINT | Décimal | Bits de données de réponse de commandes de tables de données étendues - ces bits renvoient les données de commande EDT envoyées au module durant l'étalonnage. |
CommandFlag | BOOL | Décimal | Permet de déterminer si la commande EDTResponse est activée. |
SSDigitalData | SINT | Binaire | Ces bits représentent les données d'état de sécurité numériques. |
SSOutputControl | SINT | Binaire | Ces 8 bits représentent le contrôle de sortie pour les données d'état de sécurité. Seuls les deux bits SSFaultReset et SSOutputEnable sont utilisés. Les six bits restants sont réservés. |
SSFaultReset | BOOL | Décimal | Ce bit réinitialise toute condition de défaut. |
SSOutputEnable | BOOL | Décimal | Ce bit active les sorties et la valeur d'état de sécurité pour les voies. |
SSCh0AnalogData | INT | Décimal | Données internes d'état de sécurité pour la voie analogique 0 |
SSCh1AnalogData | INT | Décimal | Données internes d'état de sécurité pour la voie analogique 1 |
SSCh2AnalogData | INT | Décimal | Données internes d'état de sécurité pour la voie analogique 2 |
SSCh3AnalogData | INT | Décimal | Données internes d'état de sécurité pour la voie analogique 3 |
SSCh4AnalogData | INT | Décimal | Données internes d'état de sécurité pour la voie analogique 4 |
SSCh5AnalogData | INT | Décimal | Données internes d'état de sécurité pour la voie analogique 5 |
SSCh6AnalogData | INT | Décimal | Données internes d'état de sécurité pour la voie analogique 6 |
SSCh7AnalogData | INT | Décimal | Données internes d'état de sécurité pour la voie analogique 7 |
Fournir une réponse