Configurer le retard d'entrée 1794-IM8
Utilisez cette caractéristique pour définir un délai de transition : cette option utile pour filtrer les transitoires en environnements bruyants. Vous pouvez sélectionner une valeur (en millisecondes) à donner au délai de transition de Activé à Désactivé ou de Désactivé à Activé. Les valeurs, en millisecondes, pour la transition de Désactivé à Activé, sont comprises entre 8,6 ms et 78 ms. Les valeurs, en millisecondes, pour la transition de Activé à Désactivé, sont comprises entre 26,6 ms et 96 ms. Lorsque la transition Désactivé à Activé ou Activé à Désactivé est sélectionnée, la seconde transition est automatiquement définie au même moment, et pour les mêmes points d'entrée.
Pour configurer le temps de filtre d'entrée de 1794-IM8 :
- Sélectionnez une valeur (en millisecondes) en cliquant sur la flèche en regard des zones de liste Temps de filtre d'entrée (ms) – Activé->Désactivé Désactivé->Activé.
- Cliquez sur :
- OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
- Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse