Étalonner les voies - Module mixte analogique d’E/S (I/O) FLEX 1794-IF2XOF2I

AVERTISSEMENT: Soyez extrêmement prudent lors du calibrage des modules FLEX I/O. N'étalonnez pas les modules en mode RUN ou Exécution à distance ni lors de l'utilisation du module pour le contrôle. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures physiques voire mortelles, ainsi que des dégâts matériels ou des pertes économiques.
Le logiciel RSLogix vous guide tout au long de la configuration de votre module. L'étalonnage des modules FLEX I/O peut être effectué intégralement à l'aide de l'onglet Etalonnage, dans la boîte de dialogue Propriétés du module.
Pour étalonner les voies d'un module FLEX I/O analogique ou mixte :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le module que vous souhaitez étalonner et sélectionnez Propriétés.
  2. Cliquez sur l'onglet Etalonnage.
    CONSEIL: les cases Etalonner cette voie sont cochées par défaut. Cela signifie que la voie est sélectionnée pour le calibrage. Les colonnes Plage de calibrage et Voie d'entrée sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées. Elles sont affichées à titre d'information uniquement.
  3. Cochez les cases Etalonner cette voie pour exclure une voie d'entrée de l'étalonnage.
  4. Choisissez le bouton Grouper l'étalonnage des voies ou Etalonner les voies une par une selon la façon dont vous souhaitez effectuer l'étalonnage.
  5. Cliquez sur le bouton Démarrer l'étalonnage pour lancer le processus ou
  6. Cliquez sur :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal