Schéma de câblage 1756-PLS

Le tableau ci-dessous indique comment connecter le résolveur et son câble d'alimentation au module résolveur 1756-PLS.
CONSEIL:
ce câblage implique une augmentation de la position pour une rotation de l'arbre du résolveur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vue du coté de l'arbre). Permutez le câblage des bornes 14 et 16 du RTB pour inverser le sens.
1756plswire1
1756plswire2
Entrées de connexion
Le schéma, ci-dessous, montre des interrupteurs connectés aux entrées de la partie gauche du module d'I/O.
1756plswire3
Sorties de connexion
Le schéma, ci-dessous, montre un solénoïde connecté à une sortie de la partie droite du module d'I/O.
1756plswire4
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal