Configurer la réponse à l'action de défaut du module de fréquence 1794-IJ2, 1794-IJ2I ou 1797-IJ2

Configurez l'action de réponse par défaut pour le module.
  1. Sélectionnez le comportement désiré de l'adaptateur quand un défaut de communication se produit pour ce module en cliquant sur la zone de liste déroulante de mode défaut (fault mode).
  2. Sélectionnez la façon dont vous voulez que les sorties d'alarme du module répondent à un défaut de communication et aux défauts internes du module en cliquant sur la zone de liste déroulante de Comportement d'un défaut de communication.
  3. Cliquez sur :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal