Types de données (data types) définis par le module (1336R-REGENBrake-CN1)
Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module.
Types de données (data types) d'entrée
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:1336REGEN_SP_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:1336REGEN_SP_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:1336REGEN_SP_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:1336REGEN_SP_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:1336REGEN_SP_Drive_24Bytes:I:0 |
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du SCANPort | Paramètre du variateur |
LogicStatus | INT | Binaire | Etat de logique | 26 | |
Prêt | 0 | BOOL | Décimal | Prêt | 26,0 |
Activé | 1 | BOOL | Décimal | Activé | 26,1 |
Avertissement | 6 | BOOL | Décimal | Avertissement | 26,6 |
Anormal | 7 | BOOL | Décimal | Anormal | 26,7 |
Retour | INT | Décimal | Retour |
Types de données (data types) de sortie
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:1336REGEN_SP_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:1336REGEN_SP_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:1336REGEN_SP_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:1336REGEN_SP_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:1336REGEN_SP_Drive_20Bytes:O:0 |
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du SCANPort | Paramètre du variateur |
CommandStatus | INT | Binaire | Etat de la commande | 25 | |
NormalStop | 0 | BOOL | Décimal | Arrêt normal | 25,0 |
Activer | 1 | BOOL | Décimal | Activer | 25,1 |
ClearFault | 3 | BOOL | Décimal | Supprimer défaut | 25,3 |
Réinitialiser | 15 | BOOL | Décimal | Réinitialiser | 25,15 |
Référence | INT | Décimal | Référence | Aucun |
Fournir une réponse