La période d'échantillon en temps réel (RTS) est trop faible.
Le tableau suivant indique la valeur RTS minimum (en milli-secondes) que vous pouvez entrer pour les Modules 1756-IF16 et 1756-IF8 en fonction de la valeur du filtre du Module.
Valeur du filtre du Module | Entier du filtre du Module | Virgule flottante | ||||
Commun | Diff.. | R | Commun | Diff.. | R | |
10 Hz | 488 | 244 | 122 | 488 | 244 | 122 |
50 Hz | 88 | 44 | 22 | 88 | 44 | 22 |
60 Hz | 88 | 44 | 22 | 88 | 44 | 22 |
100 Hz | 56 | 28 | 14 | 56 | 28 | 14 |
250 Hz | 28 | 14 | 7 | 28 | 14 | 7 |
1000 Hz | 16 | 8 | 5 | 18 | 11 | 6 |
où :
Commun = mode Commun
Diff. = mode Différentiel
R = mode Rapide
Par exemple, pour une valeur de filtre de Module de 10 sur un Module IF16 en mode Commun entier, la valeur RTS minimum sera de 488 ms.
Fournir une réponse