Action de défaut/attente 1797-OB4D
Utilisez cet onglet pour configurer la valeur Etat de sécurité pour le module TOR FLEX Ex 1797-OB4D. Cet onglet permet de configurer le comportement des sorties ; il n'est pas disponible pour les modules ne comportant pas de sorties.
Paramètres
Comportement sur défaut de communication
Sélectionnez la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'un défaut de communication se produit avec ce module. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Appliquer état de sécurité mod. local : applique la valeur d'état de sécurité du module.CONSEIL: vous devez définir cette valeur à l'aide des balises (tags) de l'automate (controller).
- Appliquer valeur d'état de sécurité aux sorties - définit les signaux de sortie sur les valeurs configurées comme valeurs d'état de sécurité.
- Maintenir les dernières sorties : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
Comportement en mode Programme (program)
Sélectionnez la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'il détecte le mode Programme (program) (à l'arrêt).
CONSEIL:
lorsque l'adaptateur reçoit des données de sortie en temps réel de l'automate (controller), le module est en mode Run. Lorsque l'adaptateur ne reçoit pas de données de sortie en temps réel de l'automate (controller) et qu'il y a un défaut de communication, le module fonctionne en mode défaut (fault mode). Dans toutes les autres conditions, il est en mode Programme (program) ou en mode Repos. Lorsqu'il détecte le mode Run, l'adaptateur copie les données de sortie de l'automate (controller) dans la sortie correspondante du module. Lorsqu'il détecte le mode Programme (program), il répond en fonction du choix que vous sélectionnez pour ce champ.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Appliquer état de sécurité mod. local : applique la valeur d'état de sécurité du module fournie par l'onglet Action de défaut/d'arrêt de la voie (valeur par défaut).
- Appliquer valeur d'état de sécurité aux sorties - définit les signaux de sortie sur les valeurs configurées comme valeurs d'état de sécurité.
- Maintenir les dernières sorties : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
Valeur d'état de sécurité
Sélectionnez Activé (On) ou Désactivé (Off) pour chaque point. La valeur par défaut est Désactivé.
NOTE:
vous ne pouvez pas utiliser cette fonction à moins de sélectionner
Appliquer état de sécurité du module local
ou Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties
dans les zones Comportement d'un défaut de communication ou Comportement en mode Programme (program).OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse