Onglet Configuration - 1794-OF4I
Utilisez cet onglet pour configurer chaque voie d'entrée de votre module analogique.
Paramètres
Plage de tension/courant
Cela vous permet de configurer le fonctionnement des voies individuelles d'entrée selon une plage spécifique de tension ou de courant. Quatre formats sont utilisés dans l'échange des données entre le module et l'adaptateur. Les formats correspondent aux plages spécifiques de tension/courant. La valeur par défaut est 4 à 20 mA-Complément à deux signé.
Maintenir pour initialisation
Cette option s'applique uniquement au module 1794-OF4I. Par défaut, cette fonction est désactivée et la case correspondante n'est pas cochée. Cochez cette case afin d'activer cette option et de définir l'action à exécuter à la suite d'un défaut de communication ou d'une période d'arrêt. Si vous activez cette option, lorsque le module passe du mode Défaut (fault mode) de communication ou programme (program) au mode Run, le signal de sortie provenant du module conserve sa valeur d'état de sécurité tant que la valeur de sortie en temps réel (provenant de l'automate (controller)) ne correspond pas à la valeur de sortie analogique effective du module.
CONSEIL:
pour les modules FLEX E/S (I/O) mixtes et pour certains modules de sortie, cette option n'est activée que si vous réglez sur 1 le bit de validation de la balise (tag) de sortie du module provenant de l'automate (controller), à l'aide de la fenêtre Balise de l'automate de l'outil Visualisation des données ou à l'aide de votre propre programme (program).
Imbriquer les interruptions du module
Ne cochez pas la case Imbriquer les interruptions du module, sauf si vous êtes certain d'avoir besoin de cette option. L'option Imbriquer les interruptions du module n'est utile que dans un nombre limité de cas et peut être activée uniquement si vous avez défini le taux de conversion du module sur 1 200 Hz, la constante basse de temps de passage sur Aucune et la période d'échantillonnage en temps réel sur 0 pour TOUTES les voies du module.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case de blocage de l'onglet Connexion n'est pas accessible.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse