Onglet Configuration des sorties - 1794-VHSC
Utilisez cet onglet pour configurer les valeurs On/Off du module 1794-VHSC.
Paramètres
Comptage/Hertz
Sélectionnez les unités utilisées pour les valeurs On et Off. Par défaut, Comptage est utilisé et le réglage Hertz est désactivé. Toutefois, ce réglage est actif pour les modes Période/Vitesse, Continu/Vitesse et Mesure de la vitesse.
CONSEIL:
le module VHSC utilise Comptage pour l'évaluation des valeurs On/Off. Si vous choisissez Hertz, les valeurs que vous insérez sont converties en comptage par le module, ainsi lorsqu'il est mis à jour, il a des valeurs de comptage qui correspondent aux fréquences sélectionnées. Si vous retournez à l'onglet Configuration de sortie après avoir configuré les valeurs en Hertz, elles seront à nouveau affichées en valeurs de comptage. Cliquez simplement sur le bouton Hertz pour voir à nouveau les valeurs en Hertz. Il est important de remarquer que durant la conversion en unités de comptage, le résultat du calcul est arrondi à l'entier le plus proche et que des erreurs peuvent alors se produire. Gardez ce fait à l'esprit lorsque vous revenez à des valeurs en Hertz.
Pour Période/Vitesse et Continu/Vitesse, la formule de conversion est :
comptages = (Scalaire X 2500000)/fréquence désirée
Pour Mesure de la vitesse, la formule de conversion est :
comptage = base de temps X période de gâchette X fréquence désirée
Valeur On
Valeur de comptage activant la/les sortie(s) du compteur approprié. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 16777215.
Dans ce cas,
Pour fonctionner, la valeur On doit être inférieure à la valeur d'enchaînement. Si une sortie est associée avec une fenêtre de comparaison, les valeurs ON et Off ne doivent pas être égales.
Valeur Off
Valeur de comptage désactivant la/les sortie(s) du compteur approprié. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 16777215.
Pour fonctionner, la Valeur Off doit être inférieure à la valeur d'enchaînement.
Si une sortie est associée avec une fenêtre de comparaison, les valeurs ON et Off ne doivent pas être égales.
Sorties
Une des quatre sorties source de courant disponibles sur le module VHSC. Ces sorties s'activent dans un délai de 25 ms une fois que la valeur appropriée est atteinte.
Par exemple :
NOTE:
Si une sortie utilise plusieurs fenêtres depuis le même compteur, il se peut que les valeurs de la fenêtre se superposent. Vous pouvez attribuer toute sortie à toute fenêtre de comptage sans aucune restriction. Il se peut que les sorties se superposent pour éviter qu'une commande de sortie ne se déplace tandis que des conditions différentes pour la sortie restent correctes.
Exemple : | la Sortie 0 est sélectionnée à la fois pour le compteur 0 Fenêtre 1 et pour le compteur 0 Fenêtre 2. La valeur ON pour la Fenêtre 1 est 200 et la valeur OFF pour la Fenêtre 1 est 800. La valeur ON pour la Fenêtre 2 est 400 et la valeur OFF pour la Fenêtre 2 est 600. Que se passe-t-il pour la Sortie 0 ? La Sortie 0 doit être conservée jusqu'à ce que la Fenêtre 1 et la Fenêtre 2 soient désactivées. |
Fournir une réponse