Onglet Configuration des sorties - 1794-OF8I/A
Utilisez cet onglet pour configurer chaque voie de sortie du module de sorties analogiques.
Paramètres
Voie
Configurez la voie de sortie correspondante.
Plage de tension/courant
Configurez la voie comme suit
- Aucune (par défaut)
- 0 à 20 mA
- 4 à 20 mA
- de -10 à 10V
Appliquez les limites en vigueur compatibles avec NAMUR.
S’affiche uniquement pour les voies configurées dont la plage est définie de 4 à 20 mA. Cliquez pour maintenir les voies de sortie à une valeur minimale de 3,8 mA et une valeur maximale de 20,5 mA.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, et que
- cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
- les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Remarque : la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case de blocage de l'onglet Connexion n'est pas accessible.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse