Schéma de câblage - 1756-IB16
![]() | Tous les borniers de raccordement de même nom sont connectés ensemble sur le module. Par exemple, la borne DC COM peut être connectée à n'importe quelle borne marquée GND-0. Lorsque vous reliez un groupe de RTB à un autre RTB par le biais d'une connexion en cascade, branchez toujours la cascade à la borne directement reliée au fil d'alimentation, comme indiqué. Cet exemple de câblage montre une source de tension unique. | ![]() |
Fournir une réponse