Types de données (data types) du module 1794-IA8

Le tableau suivant répertorie et décrit les types de données (data types) définis par le module pour les modules d'entrées TOR 1794-IA8. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL: les modules FLEX I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. L'utilisation d'INT 16 bits dans des instructions optimisées pour des DINT 32 bits peut dans certains cas nuire aux performances de ces instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_DI_8:I:0
Ce type de données (data type) défini par le module ne s'applique pas aux modules pour lesquels l'optimisation du rack a été sélectionnée comme format de communication et ne figure pas parmi les balises (tags) de module dans le logiciel RSLogix.
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Défaut
DINT
Binaire
Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée
0 = Données correctes
1 = Données non valides - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 bits les plus bas prennent la valeur 1.
Données
SINT
Binaire
Données d'entrée - données d'entrée pour le module.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_DI_Delay8:C:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Config
INT
Binaire
Données de configuration.
DelayTime_0
BOOL
Décimal
Indique le temps de filtrage pour le module.
DelayTime_1
BOOL
Décimal
Indique le temps de filtrage pour le module.
DelayTime_2
BOOL
Décimal
Indique le temps de filtrage pour le module.
Temps de filtre d'entrée
(Points 7 à 0)
DelayTime_0, _1, _2
Valeurs Désactivé ->Activé
Valeurs Activé->Désactivé
2
1
0
0
0
0
8,6
26,6
1
0
0
9
27
0
1
0
10
28
1
1
0
12
30
0
0
1
17
35
1
0
1
26
44
0
1
1
43
61
1
1
1
78
96
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal