Onglet Configuration 1794-IR8, -IT8

Utilisez cet onglet pour configurer chaque voie d'entrée sur vos modules 1794-IR8 ou –IT8.
Paramètres
Type de capteur
Choisissez le type de capteur pour les voies 0 à 7. Ces capteurs vous permettent de sélectionner des plages de voies spécifiques pour différentes valeurs mises à l'échelle.
CONSEIL: le module 1794-IT8 peut mesurer la température de la soudure froide pour les voies 0 à 3 et 4 à 7.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
Types de capteur 1794-IR8
Types de capteur 1794-IT8
Résistance (par défaut)
mV (millivolts par défaut)
Aucun capteur
Type B (300 à 1 800 °C ou 572 à 3 272 °F)
100 ohms Pt 385
Type E (-270 à 1 000 °C ou -454 à 1 832 °F)
200 ohms Pt 385
Type J (-210 à 1 200 °C ou -346 à 2 192 °F)
500 ohms Pt 385
Type K (-270 à 1 372 °C ou -454 à 2 502 °F)
100 ohms Pt 3916
Type R (-50 à 1 768 °C ou -58 à 3214 °F)
100 ohms Ni 618
Type S (-50 à 1 768 °C ou -58 à 3 214 °F)
200 ohms Ni 618
Type T (-270 à 400 °C ou -454 à 752 °F)
500 ohms Ni 618
Type C (0 à 2 315 °C ou 32 à 4 199 °F)
120 ohms Ni 672
Type N (-270 à 1 300 °C ou -450 à 2 372 °F)
10 ohms CU 427
Type TXK/XK(L) (-200 à 800 °C ou -328 à 1 472 °F)
CJT voies 0-3 (température de la soudure froide des voies 0 à 3)
CJT voies 4-7 (température de la soudure froide des voies 4 à 7)
Aucun capteur (pas de scrutation)
Format de données
Choisissez le format de données indiqué pour le module dans les unités de procédés réelles pour toutes les voies. Les valeurs mises à l'échelle se présentent sous la forme de nombres entiers. Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • C (par défaut)
  • F
  • Entre -32767 et 32767
  • Entre 0 et 65535
Filtre de réjection
Choisissez la fréquence du premier filtre réjecteur. Le filtre modifie la fréquence des données A/N de sortie du module. Sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Filtre matériel seulement (valeur par défaut = 0)
  • 40 Hz
  • 10 Hz
  • 4 Hz
  • 2 Hz
  • 1 Hz
  • 0,5 Hz
  • 0,2 Hz
Mode étendu (1794-IR8)
Sélectionnez cette case pour améliorer la précision du module et réduire les erreurs dues aux variations de température.
Remarque : bien que ce mode améliore la précision du module, il peut entraîner une réduction des sorties du module.
Validation Filtre fixe (1794-IT8)
Cochez cette case pour activer le filtre logiciel numérique.
Le filtre atteint 100 % de la pleine échelle d'une entrée incrémentée en 60 fois le filtre réjecteur sélectionné.
Cette case est décochée par défaut (le filtre est désactivé).
Activation DEL hors limite
Cochez cette case pour activer la voie DEL en cas de dépassement supérieur ou inférieur de la plage.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate est l'automate propriétaire et,
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer la configuration au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur le bouton Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL: la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case de blocage de l'onglet Connexion n'est pas accessible.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal