DateTime ピッカー入力形式

DateTime ピッカー入力形式

BrowseName
DateTimePickerInputFormatEnum

DisplayName
説明
0
秒ありの日時
(デフォルト) 日時を拡張形式で表示します。例えば、it-IT: DD/MM/YYYY HH:mm:ss, en-US: MM/DD/YYYY hh:mm:ss
1
秒なしの日時
日時を秒なしで表示します。例えば、it-IT: DD/MM/YYYY HH:mm または en-US: MM/DD/YYYY hh:mm
2
日付
日付を時間なしで表示します。例えば、it-IT: DD/MM/YYYY または en-US: MM/DD/YYYY;
3
秒ありの時間
時間 (秒を含む) を表示します。例えば、it-IT: HH:mm:ss または en-US: hh:mm
4
秒なしの時間
時間と分のみを表示します。例えば、it-IT: HH:mm または en-US: hh:mm
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal