プレゼンテーションエンジン
プレゼンテーションエンジン オブジェクトは、ランタイムに UI 要素を表示します。
ネイティブのプレゼンテーションエンジン
ネイティブのプレゼンテーションエンジンは、操作パネルのあるターゲットで実行される一般的な HMI アプリケーションに使用します。1 つのプロジェクトには、ネイティブのプレゼンテーションエンジンを 1 つだけ存在させることができます。
プロジェクトを実行すると、インタラクティブセッションが生成され、開始ユーザーで認証されます。
インタラクティブセッションで現在のユーザーを変更できます。作成されたユーザーとロジックに基づいて、インターフェイスは同じセッションで動的に変更できます。
ヒント:
ユーザーを指定するには、「セッション アクティビティのログと監査」または「ユーザー認証のグローバルメソッド」を参照してください。
Web プレゼンテーションエンジン
Web プレゼンテーションエンジンを使用して、異なる Web ブラウザから接続する複数のユーザーがウェブユーザーインターフェイスを使用できるようにします。Web プレゼンテーションエンジンは、操作パネルを備えたターゲットデバイス上で動作する HMI アプリケーションや、専用の管理インターフェイスを持たないデバイスと互換性があります。1 つのプロジェクトには、Web プレゼンテーションエンジンを 1 つだけ存在させることができます。
ヒント:
セキュリティ上の理由により、Web プレゼンテーションエンジンを使用して Web ブラウザオブジェクト内の自己署名 SSL 証明書を持つ Web サイトを表示するには、まず同じブラウザの別のタブで Web サイトを開き、そのタブで証明書を承認する必要があります。次に、[WebUI] タブに移動してページを再読み込みし、自己署名 SSL Web サイトを表示します。埋め込みを許可するコンテンツセキュリティポリシーを持つ Web サイトのみが、WebUI セッションの Web ブラウザ内で開くことができます。 「証明書エラー」を参照してください。
ユーザーがウェブ サーバーに接続すると、認証済みユーザー用のインタラクティブセッションが生成されます。同じユーザーが、複数のデバイスからプロジェクトにアクセスすることで、追加のインタラクティブセッションを生成できます。各セッションは開始ウィンドウを作成します。「セッションとロケール」を参照してください。
プレゼンテーションエンジンの SVG
WebPresentation エンジンと NativePresentation エンジンの間で一貫してレンダリングされる SVG 画像を使用するには、画像ファイル内で SVG エレメントの高さの属性と幅の属性を定義する必要があります。
例:
<svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" height="100" width="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <rect width="100" height="100" style="fill:rgb(0,0,255)"/> </svg>
セッション
ネイティブのプレゼンテーションエンジンと Web プレゼンテーションエンジンはどちらも、セッションタイプポインターを公開します。セッション ノードの読み取りまたは変更には、代わりに
{セッション}
エイリアスを使用します。詳細については、「組み込みエイリアス」を参照してください。SVG
ご質問やご意見