ネットワークインターフェイス変数
グラフィックオブジェクトのプロパティを
[追加 IP アドレス]
オブジェクトの事前定義された [ネットワークインターフェイス]
変数にバインドして、HMI デバイスのネットワークを構成します。たとえば、[IP アドレス]
変数にバインドして、HMI デバイスの IP アドレスを指定します。変数にバインドするには、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。ダイナミックリンク ブラウザの
[ネットワークインターフェイス]
の下にある [追加 IP アドレス]
カテゴリには、HMI デバイスに関連する変数が表示されます。
変数 | タイプ | 定義 | 読み取りまたは書き込み | 再起動が必要 |
---|---|---|---|---|
インターフェイス名 | String | インターフェイスの名前 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
DHCP がアクティブ化 | Boolean | DHCP を使用して IP 設定を自動的に取得 | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
IP アドレス | String | ネットワークの IP アドレス | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
マスク | String | ネットワークのサブネット マスク | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
DNS 1 | String | ネットワークのプライマリー DNS アドレス | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
DNS 2 | String | ネットワークのセカンダリー DNS アドレス | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
デフォルトゲートウェイ | String | デフォルトネットワークゲートウェイの IP アドレス | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
ネットワークインターフェイス
IP アドレス
IP アドレス
マスク
DNS
ゲートウェイ
ネットワークインターフェイス変数
ご質問やご意見