レスポンシブ ユーザーインターフェイス
複数のユーザーインターフェイス レイアウトを開発して、異なるビューポートに同じ
FactoryTalk Optix アプリケーション
を表示します。ビューポートのサイズに応じて、アプリケーションのサイズを変更します。ビューポートとブレークポイント
ネイティブのプレゼンテーションエンジンと Web プレゼンテーションエンジンの両方で、レスポンシブユーザーインターフェイスを作成できます。これにより、単一
FactoryTalk Optix アプリケーション
または複数の HMI デバイスをデプロイすることができ、サポートされている Web ブラウザでアプリケーションを実行できます。さまざまな画面サイズと解像度のブレークポイントとレイアウトを定義して、さまざまなデバイスで便利なユーザーエクスペリエンスを提供します。
ヒント:
まず、小、中、大など、さまざまなビューポート用に 3 つのレイアウトを開発します。詳しくは、「レスポンシブデザインの画面サイズとブレークポイント - Windows アプリ | Microsoft Learn」をご覧ください。
ご質問やご意見