- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Crear una base de datos
Cree un almacén de datos para el registrador de eventos.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enRegistradoresy seleccione .
- Agregue una tabla de base de datos con las siguientes columnas:Nombre de la columnaTipoValorActiveState_IdBooleanFalseAckedState_IdBooleanFalseConfirmedState_IdBooleanFalseTimeUtcTimeNot setMessage_it-ITStringMessage_en-USStringSeverityUInt160Para obtener más información, consulte Configurar una tabla de bases de datos.
Entregue su opinión